Allgemeine Daten |
Signaltyp | Binäreingang |
Versorgung |
Anschluss | Klemmen 23, 24 |
Bemessungsspannung | 115 V AC ± 10 % |
Bemessungsstrom | 35 mA |
Leistungsaufnahme | 4 VA |
Eingang |
Anschlussseite | Feldseite |
Anschluss | Eingang I: Klemmen 1+, 3- ; Eingang II: Klemmen 13+, 14- |
Eingang I | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 8,2 V / 10 mA |
| Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA |
| Pulsdauer | min. 75 µs / 1 ms siehe Bedienungsanleitung; maximale Eingangsfrequenz beachten |
| Eingangsfrequenz | 0 ... 80 Hz , Impulsteiler 0 ... 1 kHz |
| Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,15 mA; Kurzschluss I > 6,5 mA |
Eingang II | Rücksetzen |
| Aktiv/Passiv | I > 3 mA / I < 1,5 mA |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | 12 V / 3,5 mA |
| Pulsdauer | min. 10 ms |
Ausgang |
Anschlussseite | Steuerungsseite |
Anschluss | Ausgang I: Klemmen 10, 11, 12 ; Ausgang II: Klemmen 19+, 20- |
Ausgang I | Signal , Relaisausgang |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC/ 2 A |
| Mechanische Lebensdauer | 5 x 107 Schaltspiele |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms |
Ausgang II | Signal , Elektronik, potenzialfrei |
| Kontaktbelastung | 40 V / 50 mA |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | nach steigender Eingangsflanke 3 ms ; nach fallender Eingangsflanke 2 ms |
| Signalpegel | 1-Signal: (L+) -2,5 V (50 mA, kurzschluss-/überlastfest) 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) |
Übertragungseigenschaften |
Eingang I | |
| Auflösung | < 0,1 % des eingestellten Wertes, min. 10 ms |
| Genauigkeit | 2 ms |
| Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,003 %/K (50 ppm) |
Galvanische Trennung |
Eingang I/übrige Kreise | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I/Versorgung und Rücksetzen | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang I, II gegeneinander | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang II/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Ausgang II/Rücksetzen | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Rücksetzen/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigen/Einstellungen |
Anzeigeelemente | LEDs , Display |
Bedienelemente | Bedienfeld |
Konfiguration | über Bedientasten |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 |
Konformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 |
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen |
Masse | ca. 300 g |
Abmessungen | 40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 40 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 99 ATEX 1408 |
| Kennzeichnung | II (1)G [Ex ia Ga] IIC
II (1)D [Ex ia Da] IIIC
I (M1) [Ex ia Ma] I |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V AC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Eingang I | Klemmen 1+, 3-: Ex ia |
| Spannung Uo | 10,1 V |
| Strom Io | 13,5 mA |
| Leistung Po | 34 mW (Kennlinie linear) |
Eingang II | Klemmen 13+, 14- nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung Um | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Ausgang I | Klemmen 10, 11, 12 nicht eigensicher |
| Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last
|
| Sicherheitst. Maximalspannung | 253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Ausgang II | Klemmen 19+, 20- nicht eigensicher |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Zertifikat | TÜV 02 ATEX 1885 X |
| Kennzeichnung | II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Ausgang I | |
| Kontaktbelastung | 50 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last |
Galvanische Trennung | |
| Eingang I/übrige Kreise | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 |
Internationale Zulassungen |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 16-538FM-12 |
UL-Zulassung | E223772 |
IECEx-Zulassung | |
| IECEx-Zertifikat | IECEx TUN 03.0000 |
| IECEx-Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |