Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Einlegeteil für Hutschiene UPR-INS-05

UPR-INS-05
  • 5-Leiter-Einlegeteil für 35 mm-Hutschiene
  • Passend für 35 mm-Hutschiene UPR-MR
  • Passend für Profilschiene K-DUCT
  • Standardlänge 2 m, beliebig kürzbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  UPR-INS-05

Mechanische Daten
Anschluss5 Leiter
Versorgung2 Leiter
Fehlerausgang1 Leiter
Bus2 Leiter
MaterialPolycarbonat
Masseca. 500 g
Abmessungen25,5 x 13 x 2000 mm
Höhe13 mm
Breite25,5 mm
Länge2000 mm
Befestigungin 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Höhe: 15 mm
Zubehör
Bezeichnung- Hutschiene UPR-MR
- Endkappe UPR-E
- Abdeckung UPR-COVER

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.132101514

Details: UPR-INS-05

Funktion

Das Einlegeteil besteht aus Kunststoff und besitzt integrierte vergoldete Leiter. Das Einlegeteil wird in die Hutschiene UPR-MR eingesetzt.

Das Bauteil hat zwei Leiter für die Energieversorgung, einen Leiter für die Sammelfehlermeldung und zwei Leiter für die Busanschaltung.

Das Bauteil wird in einer Standardlänge von 2 m geliefert und kann auf eine beliebige Länge gekürzt werden.

Hutschiene UPR-MR und Einlegeteil UPR-INS-** bilden gemeinsam das Power Rail.

Zulassungen: UPR-INS-05

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4096AALLPDF99 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.