Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Platzhalter Trennbaustein KFD0-LGH

KFD0-LGH
  • K-System-Platzhalter-Modul
  • Gehäusebreite 20 mm
  • Rangierung für Feld- und Steuerungsstromkreise
  • Über Steckbrücken konfigurierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD0-LGH

Produktbeschreibung
Platzhalter Trennbaustein für KF-Module
Elektrische Daten
Bemessungsspannung≤ 50 V
Bemessungsstrom≤ 2 A
Anzeigen/Einstellungen
Konfigurationüber interne Drahtbrücken
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 93 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe93 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1214 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-LGH

Funktion

Das Gerät wird zum Auflegen von Kabeln verwendet. Die Übersichtlichkeit und Kompaktheit im Schaltschrank steigt damit um ein Vielfaches.

Durch Drahtbrücken sind unterschiedliche Konfigurationen möglich. Die Drahtbrücken befinden sich im Gerät. Um das Gerät zu konfigurieren, müssen Sie das Gerät öffnen.

Produktdokumentation: KFD0-LGH

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung Platzhalter Trennbausteine K-SystemGERPDF62 KB

Konstruktion / Simulation: KFD0-LGH

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: KFD0-LGH

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 08 CERT 1214 XALLPDF208 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0031CALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.