Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Platzhalter Trennbaustein KFD0-LGH-Y39343

KFD0-LGH-Y39343
  • K-System-Platzhalter-Modul
  • Gehäusebreite 20 mm
  • Rangierung für Feld- und Steuerungsstromkreise
  • Über DIP-Schalter und Steckbrücken konfigurierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD0-LGH-Y39343

Produktbeschreibung
Platzhalter Trennbaustein für KF-Module mit DIP-Schaltern
Elektrische Daten
Bemessungsspannung≤ 50 V
Bemessungsstrom≤ 2 A
Anzeigen/Einstellungen
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber interne Drahtbrücken
über interne DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Konformität
SchutzartIEC 60529
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 112 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1
Höhe112 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
ZertifikatPF 08 CERT 1214 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027219090
ECLASS 12.027219090
ECLASS 11.027219290
ECLASS 10.0.127219290
ECLASS 9.027219290
ECLASS 8.027219290
ECLASS 5.127279201
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-LGH-Y39343

Funktion

Das Gerät wird zum Auflegen von Kabeln verwendet. Die Übersichtlichkeit und Kompaktheit im Schaltschrank steigt damit um ein Vielfaches.

Durch Drahtbrücken und DIP-Schalter sind unterschiedliche Konfigurationen möglich. Die Drahtbrücken und DIP-Schalter befinden sich im Gerät. Um das Gerät zu konfigurieren, müssen Sie das Gerät öffnen.

Produktdokumentation: KFD0-LGH-Y39343

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
Betriebsanleitung Platzhalter Trennbausteine K-SystemGERPDF62 KB

Konstruktion / Simulation: KFD0-LGH-Y39343

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1854 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: KFD0-LGH-Y39343

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Europe Pepperl+Fuchs Certificate of Compliance ATEX Category 3PF 08 CERT 1214 XALLPDF208 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0031CALLPDF52 KB
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.