Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Basis-Segmentkoppler

Der FieldConnex® Segmentkoppler (SK1) sorgt für den Anschluss eines PROFIBUS PA-Segments an den PROFIBUS DP. Alle Bauelemente des SK1 sind in ein gemeinsames, kleines Gehäuse eingebaut, das auf einer Hutschiene, Power Rail oder direkt an der Wand montiert werden kann. Verschiedene Modelle stehen für Nicht Ex-Bereiche und sicherheitsgerichtete Anwendungen zur Verfügung. SK1 eignet sich für kleinere Anwendungen mit nur einem Segment und einer begrenzten Anzahl an Feldgeräten. Der SK1 ist transparent für das Prozessleitsystem (DCS) und die Feldgeräte. Der SK1 ist konfigurationsfrei und wird ohne eine eigene Feldbusadresse eingesetzt.