Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682

Ex-pyb-Überdruckkapselungssysteme aus der Bebco EPS Serie 6500 bieten verlässlichen Schutz, um elektrisches Standard-Equipment in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 zu betreiben. Die Serie 6500 ist ein äußerst flexibles, vollautomatisches Ex-p-System, das Gase oder Staub aus einem Standard-Gehäuse spült und die elektronischen Komponenten durch dauerhaften Überdruck kapselt. So wird die Klassifizierung innerhalb des Gehäuses von Zone 1/21 in den nicht-explosionsgefährdeten Bereich abgesenkt.

  • Geeignet, um explosive Gase oder Staub im Ex-p-Gehäuse von Zone 1/21 auf nicht-explosionsfähiges Level zu reduzieren
  • ATEX-/IECEx-Zertifizierung für gas- und staubexplosionsgefährdete Bereiche
  • Verwendbar für Gehäuse bis zu einem Volumen von 12,7 m³
  • Automatische Überwachung und Kontrolle von Gehäusedruck und -temperatur
  • Remote-Kommunikation über HART/RS485 und Bluetooth (spezielle App für Smartphones und Tablets erhältlich)
  • Verdünnung und ständige Durchspülung als Funktionalitäten

Anmerkung: Für dieses System der Zündschutzart Überdruckkapselung ist ein spezieller Druckwächter erforderlich.


Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!