Serviceline Industrielle Sensoren
Tel.: +43 2236 33441 14
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
Tel.: +43 2236 33441
Fax: +43 2236 31682
E-Mail an Kundenservice

Hochtemperatur-Identifikationssystem

Im Automobilrohbau werden zur automatisierten Fertigung IDENT-Systeme eingesetzt. Die hohen Temperaturen in Trocknungsanlagen zur Aushärtung von Klebeverbindungen und nach der Lackierstraße stellen harte Anforderungen an die angebauten Codeträger. Bis zu 250 °C müssen diese im zyklischen Wechsel über Jahre hinweg überstehen. Elektronische Komponenten oder Batterien im Datenträger sind in dieser Anwendung auf Dauer ungeeignet.

Pepperl+Fuchs bietet IDENT-Systeme, die Lochmuster in massiven Metallplatten auswerten, welche für Temperaturen bis 500 °C und hohe mechanische Belastungen geeignet sind. Die Codierung kann ähnlich dem Data Matrix Code erfolgen oder individuell definiert werden. Die Daten können redundant und damit fehlertolerant sein. Verschmutzungen oder Überlackierungen stören diese Codierung nicht, da mit der integrierten Infrarot-Beleuchtung der Kontrast gegen einen definierten Hintergrund immer optimal ist.


Merkmale:

  • Hitzebeständige Codebleche für Temperaturen bis zu 500°C
  • Ideal geeignet für Lackierereien, Bäckereien und andere hochtemperierten Orte
  • Ermöglicht durchgängige Identifikation im gesamten Produktionsprozess
  • Einfache Anbindung an alle gängigen Steuerungen
  • Identifikation von bis zu 1 Million Objekten
  • Einfache Justage
  • Einteiliges Gehäusekonzept ohne weitere Anbauteile


Hochtemperatur-Identifikationssystem mit Codeblech
Optical identification

Von 2-D-Codelesern über Handlesegeräte bis hin zu Barcodescannern und speziellen Lösungen – finden Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung!

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.