Sensorlösungen für die Zugangsautomation
Leistungsstarke Sensoren sind essenziell, um die Funktionalität und Sicherheit von Aufzügen, automatischen Türen, Toren oder Fahrtreppen zu gewährleisten. Das umfangreiche Portfolio von Pepperl+Fuchs eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen in der Zugangsautomation.
Automatische Türen und Zugangssysteme öffnen und schließen immer dann, wenn Passanten Ein- oder Ausgänge durchqueren möchten. Um die Personenabsicherung während der Öffnungs- und Schließfahrten jederzeit zu gewährleisten, sind Automatiktüren mit intelligenter Sensorik ausgestattet. Gleichzeitig bieten sie auch aus ökologischer Sicht Vorteile, da sich je nach Jahreszeit Heizkosten oder Kosten zur Klimatisierung einsparen lassen.
Hochfunktionale Automatiktore im Innen- und Außenbereich leisten einen wichtigen Beitrag zur Optimierung komplexer Betriebsabläufe und sensibler Logistikvorgänge. Die Sensorsysteme von Pepperl+Fuchs sind auf die Anforderungen in den jeweiligen Bereichen zugeschnitten und bieten allesamt ein hohes Maß an Sicherheit und Komfort.
Eine sichere Überwachung von Zugängen zu Fahrkörben sowie deren zuverlässige und exakte Positionierung sind die wesentlichen Aufgaben von Sensorik, die in Aufzügen zum Einsatz kommt. Die zur Überwachung eingesetzten Komponenten sind überall dort zu finden, wo Bewegungen ein potenzielles Risiko für Menschen bergen – so beispielsweise beim Schließvorgang.
Fahrtreppen automatisieren unser tägliches Leben und sind aus dem urbanen Umfeld nicht mehr wegzudenken. Ob an Flughäfen oder Bahnhöfen, in Kongresszentren oder Kaufhäusern – täglich befördern sie Millionen Menschen und sorgen für einen reibungslosen Verkehrsfluss.
Schrankenanlagen dienen der Absicherung von geschützten Bereichen und gewährleisten eine effiziente Kontrolle. Sie ermöglichen autorisierten Fahrzeugen die Ein- und Ausfahrt aus nicht öffentlichen Geländen und kontrollieren die Ein- und Ausfahrt aus Tiefgaragen, Firmengrundstücken, Behörden oder privaten Parkplätzen.
Kommt es in einem Gebäude oder einer Anlage zu einem Brand, helfen Feuerabschlüsse wie Brandschutztüren, -tore und -klappen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch über Flure, Durchfahrten oder Schächte zu verhindern. Ein zuverlässiger automatischer Schließmechanismus ist hierfür entscheidend.
Nicht nur in kritischen Infrastrukturen wie Justizvollzugsanstalten, Flughäfen oder Rechenzentren, sondern auch im industriellen und privatwirtschaftlichen Bereich gewinnt die Geländeabsicherung zunehmend an Bedeutung. Eine kontrollierte und eindeutige Erfassung von Personen und Objekten mithilfe der geeigneten Sensorik ist dafür unerlässlich.
Der öffentliche Personenverkehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Mobilität im Alltag. Viele Millionen Menschen nutzen täglich öffentliche Verkehrsmittel, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Der Schutz der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen aus Bussen und Bahnen hat dabei oberste Priorität. Deshalb stellt der öffentliche Personenverkehr besonders hohe Ansprüche an Sicherheit und Funktionalität der eingesetzten Sensorik. Um Ausfälle und etwaige Personenschäden zuverlässig zu verhindern, hat Pepperl+Fuchs ein Sensorik-Portfolio speziell für diesen Anwendungsbereich entwickelt.