La référence absolue.

Système éprouvé avec une précision maximale, même dans des conditions météorologiques extrêmes, en présence de saleté et dans des environnements difficiles.

Système de positionnement absolu WCS

Détection précise de position absolue

Le système de codage de position WCS de Pepperl+Fuchs est sur le marché depuis 1989 et a été continuellement développé et optimisé grâce à de nombreux projets. Il permet une détection fiable de la position, même avec des pistes courbes, des pentes, des chutes, des interruptions ou des commutateurs.

Souplesse d'installation

La valeur de position peut être transmise directement de la tête de lecture au contrôleur via un certain nombre d'interfaces intégrées, telles que RS-485, SSI, CANopen, PROFINET, EtherCAT ou EthernetIP. Une large gamme de modules d'interface est disponible pour connecter les têtes de lecture aux interfaces du bus de terrain.

Conception robuste

Grâce à sa conception en forme de U, le WCS est résistant à la lumière parasite et peut même lire les rails codés sales avec ses puissantes LED. La numérisation photoélectrique sans contact protège le WCS de l'usure et l'option Outdoor offre une protection jusqu'à IP69.

Configuration simple

La version WCS Outdoor est dotée d'un boîtier translucide qui offre une bonne visibilité de la LED indicatrice et de l'écran. Cela permet de lire rapidement et facilement les informations de position ou les messages d'erreur.
Gamme de systèmes de positionnement WCS

Détection précise de position absolue

Grâce à sa conception modulaire, le système de codage de position peut être adapté à toutes les applications ou situations environnementales. Il se compose toujours d'une tête de lecture, d'un rail codé et du système de montage approprié. La tête de lecture est disponible avec diverses options, telles que l'option WCS Outdoor pour les environnements difficiles ou l'option WCS Extended pour les distances particulièrement longues, qui peuvent également être combinées entre elles. Si la tête de lecture et le rail codé sont sélectionnés, trois systèmes de montage différents sont disponibles. Pour les applications de positionnement liées à la sécurité, Pepperl+Fuchs combine les avantages du système de positionnement WCS avec une unité d'évaluation de sécurité (Position Unit Safe, PUS)

 

Robustesse et précision quelles que soient les conditions

NOUVEAU : safeWCS/PUS
Pour les applications de positionnement liées à la sécurité, Pepperl+Fuchs combine les avantages du WCS avec une unité d'évaluation de sécurité (Position Unit Safe, PUS). Deux têtes de lecture safeWCS/PUS sont montées l'une derrière l'autre sur le rail codé. L'unité d'évaluation sert de passerelle de sécurité vers le bus de terrain : elle traite les signaux redondants des têtes de lecture safeWCS/PUS, génère une valeur de position sécurisée et en déduit une valeur de vitesse sécurisée. Outre les données sécurisées et non sécurisées, l'unité d'évaluation transmet également les données de diagnostic et utilise le protocole de sécurité commun Fail Safe over EtherCAT® (FSoE) pour mettre en œuvre la sécurité fonctionnelle avec EtherCAT.
En savoir plus
Option Outdoor
L'option WCS « O » pour Outdoor (Extérieur) est disponible pour les applications dans des conditions environnementales extrêmes. Un boîtier robuste avec protection IP69 permet à la tête de lecture de résister à la poussière, à l'humidité et aux chocs. Cela signifie qu'elle peut également être utilisée dans des environnements équipés de nettoyeurs haute pression ou dans des situations où le WCS peut entrer en contact avec des substances comme de l'eau salée, des acides et des alcalins. En cas de dysfonctionnement, la maintenance de la tête de lecture WCS s'effectue facilement : les voyants LED et l'écran sont facilement visibles à travers le boîtier translucide.
En savoir plus
Option Display
Un affichage à six chiffres (sept segments) est intégré à la tête de lecture et peut être adapté à la position de montage. Cela permet à l’écran de pivoter facilement de 180°, ce qui garantit une mise en service plus rapide et plus facile, que l'installation soit suspendue ou sur un support. L'écran peut afficher la valeur de la position actuelle et les fonctions de diagnostic, et signaler les segments de rail codé sales ou endommagés.
En savoir plus
Option Extended
Si une application nécessite une distance particulièrement longue, la version spéciale WCS Extended permet de couvrir une distance allant jusqu'à 629 m. L'assemblage et l'intégration des deux segments de rail codé standard sont flexibles. La tête de lecture étendue peut lire la distance étendue sans programmation supplémentaire.
En savoir plus
Option Heating
Lorsque l'option « H » est ajoutée, le WCS peut être utilisé dans des environnements à des températures pouvant atteindre -40 °C. Le chauffage est fourni via la tête de lecture et peut être combiné avec la version Outdoor. Elle permet la mise en service dans la glace et la neige, et protège contre la condensation.
En savoir plus

Rails codés et ID-pads pour les environnements difficiles

Rail codé WCS

 

 

 

Rails codés stratifiés :

Les rails codés stratifiés de Pepperl+Fuchs sont composés de polyester stratifié résistant aux déchirures qui n'est pas affecté par les huiles, les graisses et les solvants. En raison de sa résistance aux produits chimiques, aux acides, aux alcalins et aux gaz agressifs, le rail codé peut également être utilisé dans des applications de galvanoplastie.

Rails codés en acier inoxydable :

Les rails codés en acier inoxydable de Pepperl+Fuchs sont résistants à la corrosion et peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40 °C et 80 °C. Ils résistent aux étincelles dans les ateliers de soudage, ainsi qu'à une contamination importante. Associés au WCS Outdoor, ils garantissent un positionnement fiable et sûr.

Détection avec ID-pad :

Monté sur des objets en mouvement, l'ID-pad permet à une tête de lecture d'identifier un châssis lors de son passage. Il permet un positionnement précis et est robuste pour les environnements extrêmes.

Systèmes de montage

Positionnement exact quelles que soient les conditions météorologiques

Utilisation de WCS dans les ports

La détection exacte de la position est garantie, même en cas de fluctuations de température. Avec la combinaison des options Outdoor et Extended, les longues distances ne sont plus un problème dans les opérations portuaires modernes. Cela permet aux grues à conteneurs de déplacer des conteneurs d'un emplacement à un autre sur une distance maximale de 629 mètres, en s'assurant que la grue est positionnée avec une précision au millimètre. Comme le montre l'illustration, la position du chariot pendant le chargement du conteneur peut également être déterminée avec précision à l'aide d'un WCS. Les deux sont basées sur des rails codés en acier inoxydable durables utilisant une tête de lecture WCS.

Application du WCS à un port

L'option WCS Outdoor dotée d'un boîtier de protection spécial a été développée pour les applications extérieures extrêmes : eau salée, air salé ou tout autre type d'humidité. Grâce à une protection jusqu'à l'indice IP69, elle offre le plus haut degré d'étanchéité. De plus, la tête de lecture qui résiste aux chocs et à la grêle offre une protection contre les influences mécaniques.

Le WCS peut également être utilisé dans les applications galvaniques

Grâce au boîtier de protection de la tête de lecture, la version Outdoor du WCS est résistante aux substances agressives. Cela s'applique également aux bandes de code en plastique disponibles avec un revêtement spécial. Même les routes, les courbes, les pentes inclinées et les montées complexes ne posent aucun problème pour le WCS.

Résistant aux acides et alcalins

Le WCS peut également être utilisé dans les applications galvaniques

Dans les usines galvaniques, des températures élevées peuvent se produire et l'air est souvent saturé de vapeurs provenant des solutions. Dans cet environnement difficile, les pièces sont normalement fixées à un cadre métallique et transportées automatiquement vers les bains d'immersion avec des solutions extrêmement agressives.

Contactez-nous pour de plus amples informations