Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 10 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | C.A. | |
Portée de travail | 0 ... 8,1 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,29 | |
Facteur de réduction rCu | 0,26 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,71 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 20 ... 250 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 25 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | ≤ 8 V | |
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
Courant d'emploi | 5 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 1,5 mA typ. | |
Retard à la disponibilité | ≤ 20 ms | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | câble PVC , 2 m | |
Section des fils | 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Longueur | 80 mm | |
Diamètre | 30 mm | |
Remarque | 1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V Coupe circuit ≤ 0,8 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 49 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CQC CCC | 2024010305676439 | ALL | 1077 KB |