Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | Deux fils | |
Portée nominale | 10 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | C.A. | |
Portée de travail | 0 ... 8,1 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,29 | |
Facteur de réduction rCu | 0,26 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,71 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension d'emploi | 20 ... 250 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 20 Hz | |
Course différentielle | typ. 5 % | |
Protection contre les courts-circuits | non | |
Chute de tension | ≤ 8 V | |
Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
Courant d'emploi | 5 ... 200 mA | |
Courant résiduel | 0 ... 1,5 mA typ. | |
Courant résiduel TU =40 °C élément de commutation désactivé | ≤ | |
Retard à la disponibilité | ≤ 20 ms | |
Conformité aux normes | ||
Normes | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Face sensible | PBT | |
Degré de protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Longueur | 80 mm | |
Diamètre | 30 mm |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |