Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Passerelle PROFIBUS avec moniteur de sécurité intégré, maître double pour 2 réseaux AS-Interface |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Spécification AS-Interface | V3.0 | |
Fonctionnalité SPS | activable | |
Identification des doubles adresses | d'esclaves interface AS | |
Surveillance de mise à la terre | intégré | |
Contrôle de la CEM | intégré | |
Fonction de diagnostic | Fonction étendue via l'affichage | |
Découplage de données | intégré | |
Temps d'action | < 10 s | |
Retard à l'appel | < 40 ms | |
numéro de fichier UL | E223772 uniquement en provenance d'une source basse tension (SELV ou PELV) ou d'une source de Classe 2 répertoriée | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Niveaux de performance (PL) | PL e | |
MTTFd | 200 a | |
B10d | 2 E+7 | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Afficheur | Écran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs | |
LED PROFIBUS | Maître PROFIBUS détecté ; LED de couleur verte | |
LED AS-i ACTIVE | fonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte | |
LED CONFIG ERR | erreur de configuration ; LED de couleur rouge | |
LED PRG ENABLE | Programmation autom. : LED verte | |
LED POWER | sous tension ; LED de couleur verte | |
LED PRJ MODE | Mode configuration actif ; LED jaune | |
LED U AS-i | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte | |
LED EDM/Start | Circuit de contrôle de dispositif extérieur, entrées fermées ; quatre LED de couleur jaune | |
LED circuit de sortie | Circuit de sortie fermé ; quatre LED de couleur verte | |
Bouton poussoir | 4 | |
Caractéristiques électriques | ||
tension d'isolement | ≥ 500 V | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V de AS-Interface ; Sorties K3 et K4 24 V CC | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 300 mA éteinte Réseau AS-Interface 1 ≤ 70 mA éteinte Réseau AS-Interface 2 |
|
Alimentation | max. 4 A par circuit AS-Interface | |
Interface 1 | ||
Type d'interface | RS-485 | |
Protocole | PROFIBUS DP V1 | |
Vitesse de transfert | 9,6 kBit/s / 12 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission | |
Interface 2 | ||
Type d'interface | RS 232, seriell Interface de diagnostic |
|
Vitesse de transfert | 19,2 kBit/s | |
Interface 3 | ||
Type d'interface | Fente pour carte à puce | |
Entrée | ||
nombre/type | 4 entrées EDM/démarrage : EDM : entrées pour les circuits de surveillance des dispositifs externes Démarrage : entrées démarrage : Courant de commutation statique 4 mA à 24 V, dynamique 30 mA à 24 V (T=100 μs) |
|
Sortie | ||
Sortie de sécurité | Circuits de sortie 1 et 2 : 2 contacts libres de potentiel, charge de contact maxi : 3 ACC-13 à 30 VCC, 3 ACA-15 à 30 VCA Circuits de sortie 3 et 4 : 2 sorties transistor PNP charge de contact maxi : 0,5 ACC-13 à 30 VCC |
|
Raccordement | ||
PROFIBUS | Interface Sub-D | |
AS-Interface | bornes à ressort, amovibles | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Conformité aux normes | ||
Compatibilité électromagnétique | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
norme de bus de terrain | PROFIBUS conformément à la norme DIN 19245 Partie 3 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Résistance aux chocs | EN 61131-2:2004 | |
Normes | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 EN 954-1:1996 (jusqu'à la Catégorie 4), CEI 61508:2001 et EN 62061:2005 (jusqu'à SIL3) EN 13849:2008 (PL e) | |
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | Source isolée avec une tension de circuit ouvert secondaire de ≤ 30 VCC avec protection contre les surintensités de 3 A maximum. La protection contre les surintensités n'est pas requise lorsqu'une source de classe 2 est utilisée. Le marquage UL ne fournit la certification UL pour aucun critère ou aspect de sécurité fonctionnelle de l'appareil. |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Matérial | ||
Boîtier | acier inox | |
Masse | 800 g | |
Forme constructive | Boîtier profilé support , acier inox |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242607 |
ECLASS 10.0.1 | 27242607 |
ECLASS 9.0 | 27242607 |
ECLASS 8.0 | 27242607 |
ECLASS 5.1 | 27242607 |
ETIM 8.0 | EC001603 |
ETIM 7.0 | EC001603 |
ETIM 6.0 | EC001603 |
ETIM 5.0 | EC001603 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Le VBG-PB-K30-DMD-S16-C1 est une passerelle PROFIBUS avec indice de protection IP20, dotée d'un moniteur de sécurité intégré et d'un maître double, conformément à la spécification AS-Interface 3.0. Le VBGPB- K30-DMD-S16-C1 dispose de quatre entrées et quatre sorties. Les quatre entrées permettent un contrôle élargi des dispositifs EDM ou servent d'entrées de démarrage. Deux jeux de deux sorties servent de sorties relais et de circuits de sortie de commutation 1 et 2, ainsi que de circuits de sortie 3 et 4 en tant que sorties à semi-conducteurs. Grâce aux bobines de découplage intégrées, une alimentation commutée, par exemple le K24-STR-24 ... 30 V CC 10 A, peut alimenter 2 lignes AS-Interface simultanément. Le modèle K30 est particulièrement adapté à une installation au sein d'une armoire de contrôle.
Le VBG-PB-K30-DMD-S16-C1 est une passerelle PROFIBUS AS-Interface combinée dotée de toutes les fonctions et un moniteur de sécurité. Le produit permet à une passerelle et à un moniteur de sécurité d'être utilisés dans un seul et même dispositif. Deux relais de sécurité assurent une interface sûre aux consommateurs connectés. Les passerelles PROFIBUS AS-Interface 3.0 sont utilisées pour connecter les systèmes AS-I à un PROFIBUS de niveau supérieur. Elles agissent comme un maître double pour le segment AS-I et comme un esclave pour PROFIBUS. Les fonctions AS-I sont disponibles à la fois sur une base cyclique et acyclique via PROFIBUSDP V1.
Lors de l'échange de données cycliques, jusqu'à 32 octets de données d'E/S (ce volume est variable) sont transférés sous forme de données numériques d'un segment AS-I. En outre, les valeurs analogiques et l'ensemble complet de commandes de la nouvelle spécification AS-I peuvent être transférés via PROFIBUS à l'aide d'une interface de commande. La surveillance des données AS-Interface peut être réalisée en ligne via PROFIBUS-DP V1 à l'aide du maître PROFIBUS en série et de AS-I Control Tools. L'affectation des adresses, le transfert de la configuration souhaitée et le réglage de l'adresse Profibus et du débit en bauds peuvent être effectués à l'aide des commutateurs. Sept LED situées sur le panneau avant indiquent en temps réel l'état du segment AS-Interface. Une LED indique l'alimentation par une source AUX. Huit LED supplémentaires indiquent l'état des entrées et des sorties.
L'affectation des adresses, le transfert de la configuration souhaitée et le réglage de l'adresse Profibus et du débit en bauds peuvent être effectués à l'aide des commutateurs. Sept LED situées sur le panneau avant indiquent en temps réel l'état du segment AS-Interface. Une LED indique l'alimentation par une source AUX. Huit LED supplémentaires indiquent l'état des entrées et des sorties. Si la passerelle AS-Interface est dotée d'un affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la mise en service du PROFIBUS et de la programmation. Localement, l'affichage graphique et les 4 boutons permettent d'afficher toutes les fonctions contrôlées par les autres maîtres AS-Interface sur l'écran via le logiciel AS-i Control Tools. Une prise RS 232 supplémentaire offre une option d'exportation des données relatives à la passerelle, au réseau et au fonctionnement directement depuis la passerelle, pour un diagnostic local étendu.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Safe and Efficient AS-Interface Installation at JOTON | ENG | 1990 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Configuring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | ENG | 258 KB | |
Manuels | |||
Manual AS-Interface 3.0 Command Interface | ENG | 3265 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 5827 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
AS-International Association AS-Interface | 124901 | ALL | 118 KB | |
US CA UL | E223772 | ALL | LINK | --- |
Worldwide AS-International Association AS-Interface | 93301 | ALL | 621 KB |
Device Description Files/Drivers | Parution | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
GSD file VBG-PB-K30-DMD-S16-C1 / GSD-Datei VBG-PB-K30-DMD-S16-C1 | 06/2009 | ZIP | 21 KB |
Software Tools | |||
Diagnostic software - trial version / Diagnose-Software - Testversion | 2013-04 | ZIP | 135082 KB |
SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety / SISTEMA SLB Library AS-Interface Safety | ZIP | 622 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|