Serviceline Industrial Sensors
Tél.: +32 (0)3-644 25 00
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion

Câble de connexion Y V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G
  • Facilité de regroupement de 2 signaux sur un slot M8
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Degré de protection IP68
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Résistance aux UV
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Description produit
Câble de connexion Y, prise droite M8 à codage A, 4 broches, vers 2 fiches droites M8 à codage A, 4 broches, 3 câbles PUR noirs, certifiés UL, adaptés aux chaînes de halage, résistants à la torsion
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Connecteur 3
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 3 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104
inflammabilitéUL 1581 ; DIN EN 60332-2-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Agréments et certificats
Agrément ULAWM STYLE 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 9 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 5 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 80 N / 300 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
LongueurL1 = 0,2 m
L2 = 0,8 m
L3 = 0,2 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 4 x 0,34
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemin. 5000000
vitesse de mouvementsmax. 3,3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 5 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Matérial
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux produits chimiquesbien
Résistance aux huilesoui
Résistance au lubrifiant de refroidissementoui
Résistance microbienneoui
Résistance à l'hydrolyseoui
inflammabilitéFT2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440112
ECLASS 10.0.127440112
ECLASS 9.027440106
ECLASS 8.027440312
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002585
ETIM 7.0EC002585
ETIM 6.0EC002585
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Design / Simulation: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP7346 KB

Agréments: V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA ULCoC E231213ALLPDF419 KB
Declaration of Conformity
EU-Declaration of conformity / EU-KonformitätserklärungDOC-7623ALLPDF192 KB

Produits associés : V31-G-0,2/0,8-PUR-T-0,2-V31-G

Accessoires
Support universel modulaire pour cordons de répartiteur en T M12 et cordons de répartiteur en Y M12fa
Tournevis dynamométrique (0,4 Nm)fa
Capuchon enfichable pour M8fa
Porte-étiquette, Non halogéné fa
Étiquette de marquage, Non halogéné fa
Support universel modulaire pour connecteurs M8fa