Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon mâle monofilaire droit M12 à codage A, 12 broches, câble PUR noir, blindé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 12 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 30 V | |
Courant d'emploi | 1,5 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
inflammabilité | CEI 60332-1-2 , UL 1581 | |
Résistance microbienne | DIN VDE 0282-10 / EN 50396 | |
Résistance à l'hydrolyse | EN 50396 / DIN VDE 0282-10 | |
Résistance aux huiles | DIN EN 60811-2-1 / DIN VDE 0472 T.803, type de test B | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Câble, fixe | -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur | ||
Couple de serrage | 0,4 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Blindage | blindage connecté à la connexion à vis | |
Degré de protection | IP65/IP67/IP68 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 8,5 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Couleur de la gaine | noire (similaire à RAL 9005) | |
Nombre de composants | 12 | |
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: bleu Noyau 3: blanche Noyau 4: verte Noyau 5: rose Noyau 6: jaune Noyau 7: noir Noyau 8: gris Noyau 9: rouge Noyau 10: violet Noyau 11: gris/rose Noyau 12: rouge/bleu |
|
Construction du noyau | 18 x 0,1 mm ∅ paires torsadées | |
Blindage | Tressage Cu, étamé, couverture à 85 % | |
Longueur | 10 m | |
Code de câble | LSPYwC11Y | |
Compatibilité de la chaîne de halage | ||
Cycles de la chaîne de halage | min. 2000000 | |
vitesse de mouvements | max. 3 m/s | |
Distance transversale | 10 m | |
accélération | max. 10 m/s2 | |
Masse | 941,4 g | |
Matérial | ||
Sans halogène | oui | |
Connecteur | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
joint d'étanchéité | NBR | |
surface de contact | Ni/Au | |
inflammabilité | V-0 | |
Câble | ||
enveloppe | PUR | |
isolation de fil | PVC | |
inflammabilité | VW-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1730 KB |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6991 | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6992 | ALL | 210 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|