Geen compromissen!

Een beetje veiligheid is niet genoeg—vertrouw op de experts.

Pepperl+Fuchs—Uw Partner voor Functionele Veiligheid

  • De niet-stijlvol-en-beschermt-u-niet helm?

  • De toch-maar-liever-niet-botsen airbag?

  • De gelukkig-is-hij-rond reddingsboei?

Zou u uw leven willen riskeren met één van deze producten? Nee toch? Waarom zou u dan beknibbelen op veiligheidsapparatuur bij de implementatie van functionele veiligheidstoepassingen in automatiseringstechnologie?

Met meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van veiligheidsapparatuur, is Pepperl+Fuchs ongetwijfeld een pionier in functionele veiligheid. Meer dan 750 beschikbare veiligheidsproducten en meer dan 10.000.000 verkochte apparaten getuigen van onze expertise. Onze portfolio omvat sensoroplossingen op basis van vrijwel elk functieprincipe, alsook interfacemodules voor gelijk welk signaaltype.

Pepperl+Fuchs’ kennis van veiligheidsnormen en regelgevingen zoals SIL en de Machinerichtlijn wordt continu vooruitgeholpen door gecertificeerde veiligheidsingenieurs. Deze diepgaande knowhow vormt de basis voor veiligheidscomponenten en -oplossingen waarop u kunt vertrouwen.

Veiligheid is Geen Toeval

Meer dan 50 jaar ervaring in veiligheidstoepassingen
Miljoenen veldapparaten verkocht
Bekroonde veiligheidscomponenten
Gecertificeerde veiligheidsingenieurs
Grondige kennis van veiligheidsrichtlijnen in zowel fabrieksautomatisering als procesindustrieën

Ons Aanbod voor U!

Met meer dan 50 jaar ervaring in de ontwikkeling van veiligheidsapparatuur en meer dan 10.000.000 apparaten verkocht, kan Pepperl+Fuchs ongetwijfeld als pionier op het gebied van functionele veiligheid worden beschouwd. Haar veiligheidsportfolio omvat meer dan 750 producten, en is dan ook één van de grootste veiligheidsportfolio’s op de markt. Bekijk de video om meer te leren over functionele veiligheid bij Pepperl+Fuchs.

 

Van A tot Z

Functionele Veiligheid voor Fabrieksautomatisering

Functionele Veiligheid voor Fabrieksautomatisering

Gebruik deze website om meer te leren over onze specifieke aanbiedingen voor functionele veiligheid in fabrieksautomatisering. Bijzonder relevant voor automatiseringsprofessionals onderworpen aan onderstaande regels:

  • Machinerichtlijn (2006/42/EG)
  • IEC 61508
  • EN ISO 12100
  • EN ISO 13849
  • IEC 62061

Functionele Veiligheid voor Procesautomatisering

Functionele Veiligheid voor Procesautomatisering

 

Gebruik deze website om meer te leren over onze specifieke aanbiedingen voor functionele veiligheid in procesautomatisering. Bijzonder relevant voor automatiseringsprofessionals onderworpen aan onderstaande regels:

  • Richtlijn 2012/18/EU
  • IEC 61508
  • IEC 61511
  • VDI/VDE 2180

Basic Knowledge

Looking for basic knowledge on safety standards and regulations? These pages give you an overview of the standards and methods that are being applied to achieve safe operation status of plants and machines. Gain insights into the Safety Integrity Level (SIL) as well as the Performance Level (PL) and learn about the history and differentiation of the relevant standards.

Basic Knowledge on SIL and PL

Op Zoek naar een Bepaald Product?

Een beoordeling van een veiligheidssysteem verloopt veel eenvoudiger wanneer het foutrisico van de relevante onderdelen op voorhand gekend is. Daarom biedt Pepperl+Fuchs een groot aantal producten met een SIL-/PL-classificatie.

Op deze website kunt u kiezen uit verschillende selectiecriteria zoals veiligheidsintegriteitsniveau, prestatieniveau, apparaat functie en signaaltype om snel het juiste SIL-/PL-gecertificeerde toestel te vinden voor uw toepassing.

Kies Uw Product

Contact