Oferecendo uma precisão incomparável.
Entregando desempenho em 360°.
Garantindo uma longevidade incomparável.
Scanner a laser 2-D série R2000 (sensor LiDAR 2-D)
A nova geração de sensores fotoelétricos combina sensores padrão com os métodos de medição mais recentes. Equipados com a inovadora Pulse Ranging Technology (PRT), os scanners a laser R2000 2-D (também chamados de sensores 2-D LiDAR) oferecem resultados de medição confiáveis e extremamente precisos, com visibilidade completa sem lacunas em 360°.
Uma série, várias versões:
Medição precisa, detecção confiável e desempenho consistente – são as características dos scanners a laser 2-D R2000 (sensores 2-D LiDAR). Devido aos seus recursos exclusivos, eles oferecem uma detecção de objetos absolutamente confiável, mesmo em condições difíceis. Assista ao vídeo e descubra como esses sensores fotoelétricos garantem um fluxo de processo suave em várias aplicações.
Esta aplicação demonstra como os requisitos do cliente podem ser implementados de maneira flexível e individual na produção. Sistemas inteligentes de múltiplos sensores com nossos sensores 2-D LiDAR R2000 podem identificar com precisão os perfis de objetos e mesclar os dados em uma nuvem de pontos 3D. A imagem tridimensional do objeto digitalizado é disponibilizada na nuvem NeoNeon em um formato padronizado em segundos, de forma que outros sistemas possam processar os dados imediatamente. Na HANNOVER MESSE, o sistema 'escaneava' os visitantes. O retrato digital foi dado como brinde ao visitante do nosso estande.
Estamos aqui para ajudar!
Para obter mais informações sobre o scanner a laser 2-D da série R2000 (sensor 2-D LiDAR) da Pepperl+Fuchs, envie-nos um e-mail.