Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Sensores fotoelétricos com função de medição - Um Passo à Frente

Maior precisão e confiabilidade na detecção de objetos

Os sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs nos aproximam ainda mais desse objetivo. A avançada tecnologia de sensores representa um avanço combinando sensores padrão e os mais recentes métodos de medição para fornecer os mais altos níveis de precisão e confiabilidade na detecção de objetos.

As informações de distância fornecidas pelas tecnologias de medição integradas oferecem muitas vantagens. As medições são registradas com alta precisão e avaliadas imediatamente. Isto permite que as falhas sejam detectadas e eliminadas. A "produção com defeito zero" está mais perto do que nunca.

Os sensores fotoelétricos também são extremamente resistentes a influências ambientais e dominarão os desafios impostos pela sua aplicação industrial. Mesmo em aplicações extremamente desafiadoras com requisitos rigorosos, nossos sensores inteligentes fornecem avaliações confiáveis, mesmo quando confrontados com condições ambientais adversas e superfícies de objetos difíceis.

Realize sua aplicação ideal e ganhe uma vantagem decisiva sobre o mercado!

 

Tecnologia de alto desempenho que sempre impressiona – Visão geral dos seus benefícios

  • Detecção confiável e precisa do objeto com avaliação inteligente dos dados mensurados
  • Altamente resistente contra influências do ambiente
  • Produção com zero defeitos devido à detecção e eliminação antecipada de falhas
  • Novas soluções confiáveis para tarefas de detecção

Duas tecnologias, um conceito inovador

Seja para uso em uma faixa próxima ou para distâncias de até várias centenas de metros, a combinação de princípios de medição inovadores com os sensores fotoelétricos da Pepperl+Fuchs oferece os mais altos níveis de confiabilidade em termos de precisão e detecção.


Multi-Pixel Technology (MPT)

Tecnologia Multi Pixel (MPT)

A Tecnologia Multi Pixel usa o princípio comprovado de triangulação e combina-o com a funcionalidade de medição de sensores de distância para fornecer uma solução flexível e de baixo custo para uma infinidade de setores. Nenhuma outra tecnologia oferece maior confiabilidade para aplicações a curtas distâncias.


MPT-Sensors

  • Sensor fotoelétrico série R10x (R100, R101, R103)
  • Sensores fotoelétricos série R20x (R200, R201)

Pulse Ranging Technology (PRT)

Pulse Ranging Technology (PRT)

Pulse Ranging Technology é um processo inovador que emprega um método direto de medição para medir distâncias de apenas alguns centímetros até várias centenas de metros com extrema precisão. O PRT permite medições precisas, confiáveis e inequívocas com um alto grau de precisão de repetição e tempos de resposta curtos, independentemente de quaisquer restrições impostas pelo ambiente ou pelo objeto. Este princípio avançado de detecção torna a medição Time-of-Flight genuína acessível a uma ampla gama de aplicações de automação industrial.


PRT-Sensors

  • Scanner a laser R2000 2D (sensor LiDAR 2D)
  • Scanners de camada única e multicamada R2300 (sensores LiDAR 2D e 3D)
  • Scanner LED com vários feixes R2100 (sensor LiDAR 2D)
  • Sensor de distância R1000
  • Sensor de distância R200
  • Sensor de distância VDM28

Sensores fotoelétricos das séries R10x e R20x

Pela primeira vez, estão disponíveis soluções consistentes dos princípios fotoelétricos funcionais e tecnologias inovadoras em estruturas idênticas. Os usuários se beneficiam de um conceito operacional uniforme em todo o portfólio. Confira as séries R100, R101, R103, R200 e R201...

O R2000 fornece resultados de medição confiáveis e extremamente precisos, com uma visibilidade panorâmica ininterrupta de 360°...

Medição em 3D ou em alta velocidade: A série R2300 oferece o sensor LiDAR certo para cada desafio. Saiba mais sobre as vantagens, a tecnologia e as áreas de aplicação...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.