Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Interface Homem-Máquina

VisuNet da Pepperl+Fuchs—Interfaces Homem-Máquina Industrial para Automação de Processos

De resistência a choques e vibrações até processos de limpeza de Boas Práticas de Fabricação (GMP), a Pepperl+Fuchs oferece soluções IHM para atender aos mais diferentes requisitos do setor de processos. A linha VisuNet conta com uma ampla seleção de monitores industriais resistentes, thin clients e PCs, softwares e periféricos.

As estações de trabalho e e os sistemas de monitoramento da VisuNet são utilizados em todo o mundo nas instalações de produção de exploração de petróleo e gás, refinarias, indústrias químicas e farmacêuticas. Nossas IHMs são resistentes a umidade, mudanças extremas de temperatura e ao uso de operações ininterruptas. Para garantir uma confiabilidade absoluta, os sistemas VisuNet são construídos com componentes de classe industrial e otimizados para uso prolongado em condições adversas.     


Portfólio VisuNet

Ambientes industriais desafiadores e complexos requerem soluções inovadoras!

Todas as nossas soluções em IHM são desenvolvidas com foco em inovação e alta segurança. De um monitor remoto a uma estação de operação totalmente customizada, cada produto atende aos mais altos padrões industriais:

  • Unidades certificadas globalmente para Zona 1 e 2 e Divisão 1 e 2
  • Longevidade e alta performance
  • Proteção altamente confiável 

 

No centro da tecnologia do nosso VisuNet há quatro opções de comunicação e transferência de dados. Não importa qual seja o formato do seu display ... um painel RM irá operar de forma identica ao RM EX1.


Certificações globais, Suporte global

Cada estação de trabalho do operador VisuNet é construída com base em décadas de experiência em proteção contra explosão. As estações de trabalho e os componentes do operador são projetados e certificados para uso global em áreas classificadas ATEX/IECEx Zona 1/21, Zona 2/22 NEC Divisão 1/Divisão 2. Os produtos também estão disponíveis para uso em ambientes industriais que não sejam Ex.

As interfaces do operador VisuNet são certificadas para uso global, portanto, somente a Pepperl+Fuchs oferece suporte global. Não importa onde você esteja, a Pepperl+Fuchs oferece serviço e suporte por meio de uma rede abrangente de escritórios e afiliadas.    

Soluções Completas

A Pepperl+Fuchs oferece soluções completas de HMI de fonte única, não apenas PCs e monitores de painel individual. Uma variedade de invólucros, opções de montagem e periféricos está disponível, incluindo pedestais, opções de montagem na parede, teclados, leitores de código de barras e um software harmonizado completo que pode monitorar e gerenciar todos os dispositivos thin client Pepperl+Fuchs.

Personalizado Para Você   

Incomparável. Para requisitos que vão além do portfólio padrão, a Pepperl+Fuchs oferece soluções de engenharia personalizadas. Seja uma solução de montagem especial, um leitor de RFID adicional ou um sistema de monitor duplo totalmente certificado, os Centros de Engenharia de Solução Globais (SECs) da Pepperl+Fuchs podem oferecer uma solução.   


Serviço de atualização

Aproveite o nosso novo serviço para usuários de software thin client da Pepperl+Fuchs.

Inscreva-se

Informaremos quando uma nova atualização do software estiver disponível!

Plataforma VisuNet FLX

Descubra a nova plataforma VisuNet FLX para estações de trabalho de operador e sistemas de monitoramento altamente flexíveis.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.