Uma ampla variedade de periféricos complementa os monitores industriais VisuNet e caixas thin clients. Estes dispositivos possibilitam a otimização das estações de operação e painéis do operador VisuNet para que haja uma aplicação específica e uma extensão do processo maior ainda.
Os leitores handheld de código 1-D/2-D para áreas classificadas são otimizados para estações de trabalho VisuNet. Disponíveis em um sistema sem fio Bluetooth® ou em uma versão com fio e também podem ser usados com uma alimentação (Zona 1/21) ou cabos de abastecimento (Zona 2/22) em aplicações independentes.
Aprovados para: Zona 1/21, Zona 2/22
The HMI VisuNet FLX series offers operating devices with integrated RFID readers for simple user authentication.
Approved for: Zone 2/22
Nossos teclados industriais são adequados para áreas classificadas. Existem diversas opções disponíveis: teclados para montagem em painel ou autônomos, sem mouse ou com mouse touchpad etc.
Aprovado para: Classe I, Div. 2, Zona 1
Os componentes de rede Ethernet conectam facilmente as estações de operação VisuNet.
Fontes instaladas em áreas classificadas para as estações de operação VisuNet.
Extensores CAT5 e Fibra KVM (Teclado, Monitor e Mouse) para áreas classificadas.
A modularidade dos sistemasVisuNet GXP e VisuNet FLX permite uma troca simples dos componentes da interface homem-máquina (IHM) pelo próprio usuário. Conheça as diferentes versões de displays, computação e da fonte de alimentação que são muito fáceis de instalar ou substituir.