Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Leitores Portáteis de Códigos 1-D/2-D

Os leitores portáteis de códigos IDM 1-D e 2-D capturam processos em lote importantes, controle de recibos e validações de procedimento/operador, além da rastreabilidade das matérias-primas em lote em locais de risco. Os leitores de código de barras estão disponíveis nas versões com e sem fio.

Todos os leitores portáteissão otimizados para uso com estações de operação VisuNet. Eles também podem ser usados com uma fonte ou cabo de alimentação em aplicações independentes. Os leitores portáteis de códigos 1-D/2-D são certificados para uso em zonas classificadas de acordo com a ATEX e a IECEx Zona 1/21 ou Zona 2/22.

Os leitores portáteis de códigos 1-D/2-D oferecem uma variedade de benefícios:

  • Dispositivos industriais resistentes portáteis
    • Proteção IP65
    • Ampla faixa de temperaturas de operação (-20 °C a +50 °C)
    • Testado para resistir a quedas de 2m no concreto
  • Ampla variedade de códigos
    • Códigos de barras 1-D e PDF417 como uma opção
    • Códigos 2-D, como Matriz de Dados
  • Conectividade flexível
    • Comunicação Bluetooth® em até 30 m de distância
    • Interface RS232/RS422 para comunicação de longa distância
  • Pronto 24 horas, 7 dias por semana
    • O scanners Bluetooth sem fio podem ser carregados em locais de risco
    • A bateria pode ser trocada pelo cliente


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.