Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Serviço de Atendimento ao Cliente
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão
Serviço de Atendimento ao Cliente

Sistema I/O Remoto

I/O Remoto – Unindo Tecnologias ponto-a-ponto com rede

A vantagem da atribuição clara de um sinal a um terminal, enquanto integra a instrumentação e fiação que já existem, em combinação com o esforço de fiação significativamente reduzido pelo uso de uma interface de barramento para o sistema de controle, é a E/S remota que se beneficia do melhor dessas duas tecnologias. Portanto, ela é a maneira ideal e mais econômica de modificar ou modernizar as instalações de processamento.  

Os sistemas de E/S remotas modulares transmitem dados de processos de áreas seguras ou de áreas classificadas conectando sensores binários e analógicos e atores ao sistema de controle por uma interface de barramento. A E/S remota é a escolha certa quando você deseja colocar módulos de E/S próximos ao equipamento de campo. Devido à redução do esforço de ligações, você não só economiza cabos, como também tempo, dinheiro e esforço de trabalho. Portanto, as unidades de campo de E/S remota podem ser instaladas em um local descentralizado dentro de áreas classificadas enquanto você controla e monitora facilmente sensores e atores da sala de controle.

Você pode conectar dispositivos de 4 mA a 20 mA à E/S remota, incluindo transmissores de fluxo de água, posicionadores de válvula, transdutores de pressão ou transmissores de temperatura. Dispositivos como termopares, detectores de temperatura de resistência (RTDs), contatos mecânicos e alarmes visuais ou sonoros também podem ser conectados. 

Nossos sistemas de E/S remota é compatível com protocolos de rede, como:

  • PROFIBUS DP
  • PROFINET
  • MODBUS RTU
  • MODBUS TCP/IP

Os dois sistemas oferecidos pela Pepperl+Fuchs para uso na Zona 1 ou Zona 2, o sistema de E/S Remota FB e o sistema de E/S Remota LB, apresentam outro benefício muito importante: manter a topologia de ambos os sistemas igual em todo o nível de controle do processo simplifica o planejamento e a realização da manutenção.

 

 


Gateway para a IIoT


A integração perfeita de dispositivos e dados de processo é um requisito básico das aplicações IIoT, assim como o processamento de big data. Ao utilizar comunicação baseada em Ethernet, o gateway PROFINET de E/S remota atende a estas demandas e fornece uma solução de fácil gerenciamento e alto desempenho. Construindo uma conexão entre o nível de campo e as estruturas de rede baseadas em Ethernet, ele conecta qualquer estação LB e FB a redes PROFINET.

A função Dispositivo compartilhado, padronizada para PROFINET, permite que vários controladores PROFINET tenham acesso simultâneo de leitura aos dados do gateway PROFINET e, portanto, aos dispositivos de campo. Os atuadores de uma unidade de E/S remota podem ser atribuídos a diferentes controladores. A Reconfiguração dinâmica permite que os módulos de E/S sejam reconfigurados ou até alterados durante a operação sem parar o controlador PROFINET.



Gateway PROFINET

O nosso gateway LB/FB PROFINET abre as possibilidades para aplicações IIoT 4.0 nas indústrias de processos. 

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.