Os nossos anos de experiência no desenvolvimento de sensores industriais nos tornaram especialistas em sistemas de identificação. Esses sistemas fazem a aquisição de informações em áreas de produção e logístia de forma segura e efetiva, além de apresentarem excelente relação custo-benefício. Você poderá visualizar uma tela que atualiza o seu inventário constantemente, enquanto se beneficia com um acompanhamento abrangente e opções de rastreamento. Seu acesso ao controle de todo o fluxo de materiais também é aprimorado.
As atividades de produção e logística tornam-se mais efetivas com os sistemas de identificação da Pepperl+Fuchs. Você pode:
O sistema de identificação permite a escolha entre o RFID e a identificação ótica (Data Matrix ou código de barras).
Os produtos da Pepperl+Fuchs permitem o uso de sistemas RFID com 125 kHz (LF) e 13.56 MHz (HF) para ranges curtos. Os sistemas de rádio RFID estão disponíveis também com 865 MHz a 928 MHz (UHF) para ranges maiores. Esses sistemas contam com um amplo espectro de ranges, taxas de transferência de dados, formatos, fornecendo soluções para diversos tipos de aplicação, de acordo com os requisitos de cada cliente.
A informação referente ao objeto é armazenada como um código de barras ou código Data Matrix e é lida através da tecnologia digital ou via laser. Os sistemas de código de barras ou Data Matrix contam com uma excelente relação custo-benefício em relação a outras tecnologias de identificação. Além disso, fornecemos uma ampla linha de leitores de códigos 1-D e 2-D totalmente eficazes e confiáveis para a sua aplicação.