O emissor e o receptor em sensores tipo barreira são alinhados opostamente um ao outro. A vantagem desse método é que a luz atinge o receptor diretamente e ranges de detecção longos podem ser atingidos. Esses sensores são capazes de detectar de modo confiável quase qualquer objeto. O ângulo de incidência, superfície e cor do objeto são características irrelevantes e não influenciam na confiabilidade funcional do sensor.
O emissor e o receptor estão alinhados em um invólucro de tal forma que os sensores retroreflexivos sejam fáceis de instalar. Basta posicionar um refletor no lado oposto e alinhar ao sensor. A versão padrão com filtro de polarização combina diversos benefícios oferecendo uma detecção altamente confiável, mesmo de objetos reflexivos, em amplos ranges de detecção. Os sensores retroreflexivos detectam objetos claros e são ideais para a detecção segura de objetos transparentes.
São particularmente fáceis de instalar, pois somente um dispositivo precisa ser instalado e nenhum refletor é obrigatório. Esses sensores funcionam primariamente a um curto range, possuem alta precisão e podem detectar de forma confiável pequenos objetos. Os sensores com supressão de plano de fundo detectam apenas uma área específica na frente do sensor. O sensor ignora quaisquer objetos que estejam fora dessa área. Sensores com supressão de plano de fundo também são sensíveis à interferência de objetos no plano de fundo e ainda são extremamente precisos. Sensores com avaliação de plano de fundo são sempre usados em aplicações com um plano de fundo fixo num range de medição no qual você pode alinhar o sensor.
Esses sensores baseiam-se na Multi Pixel Technology (MPT) desenvolvida pela Pepperl+Fuchs. Desta forma, vários modos de operação e pontos de chaveamento são facilmente configurados em um único sensor de triangulação. Esses sensores fotoelétricos podem ser configurados como sensores de supressão e avaliação de plano de fundo. Além disso, são equipados com uma interface IO-Link padrão que possibilita uma fácil integração em aplicações versáteis.
Os sensores e cabos de fibra ótica são a solução perfeita para aplicações onde o montagem direta dos sensores não é possível devido a restrições de espaço, temperaturas extremas, entre outros fatores. Pequenos feixes de fibra ótica são ideais para detectar objetos muito pequenos.
Com um tempo de resposta rápido, esses dispositivos são ideais para detectar objetos muito pequenos a longas distâncias. Eles são muito usados em tarefas de monitoramento e contagem, além da detecção de objetos não guiados em queda livre.
Nos processos de automação que envolvem as indústrias de embalagens, uma detecção confiável de marcas de impressão desempenha um papel fundamental na coordenação das diversas etapas do processamento. Os sensores de contraste fotoelétricos foram especialmente desenvolvidos para desempenhar essas tarefas com excelência.
São ideais para aplicações onde áreas mais amplas precisam ser monitoradas, elas são muito fáceis de montar, instalar e alinhar. As áreas de aplicação variam entre controlar a largura, altura e perfil de paletes na movimentação de material para detectar a posição de objetos, controlando a sobreposição de produtos e monitorando a porta de elevadores.
Seja em um alcance próximo ou em longas distâncias, a Pepperl+Fuchs oferece tecnologias inovadoras para medição de distância. Os sensores com Pulse Ranging Technology (PRT) usam impulsos a laser fortes para proporcionar resultados confiáveis em todos os momentos, mesmo em intervalos de detecção elevados e em condições ambientais adversas. Para distâncias curtas, a tecnologia multi pixel (MPT) oferece a máxima precisão.
Foram projetados para estabelecer uma comunicação sem fio com alimentadores de estoque, caminhões industriais, sistemas de transporte automáticos, transportadores aéreos e estações de acoplamento. Transmissões de RF e Wi-Fi mecânicas e problemáticas são evitadas. Dispositivos com uma variedade de ranges de operação e taxas de transferência estão disponíveis.
Desenvolvemos uma série de dispositivos especiais para aplicações industriais que não são funcionalmente cobertas pela linha padrão. Nossos sensores altamente inovadores atendem aos requisitos específicos de cada tipo de aplicação.
A proteção de pessoas é essencial nos processos automatizados. Em aplicações onde máquinas executam movimentos de alto risco, normas relevantes referentes a saúde e segurança devem ser observadas. Mesmo que um operador esteja 'momentaneamente distraído', acidentes são seguramente evitados com o uso desses sensores.
Hoje em dia é muito difícil imaginar a vida sem escadas rolantes, portões e portas automáticas, cancelas e elevadores. Assim como 'mágica', eles se abrem automaticamente, detectam obstáculos e parecem reagir muito naturalmente perante a aproximação de pessoas ou objetos. Para proporcionar total comodidade e garantir a segurança, nós fornecemos os sensores ideais para cada tipo de aplicação.
Uma completa seleção de acessórios complementa a nossa linha de produtos para sensores fotoelétricos: cabos de fibra ótica, suportes de montagem e refletores.