Redefinindo a flexibilidade.
Todos os princípios funcionais em invólucros padrão, tecnologias de sensores de alto desempenho e IO-Link em todos os modelos.
As séries R100, R101 e R103 compactas dominam aplicações de curto alcance, enquanto as séries R200 e R201 de tamanho médio são perfeitas para detecção de longo alcance. Este vídeo mostra as especialidades de ambas as séries, bem como exemplos de aplicações para a série R20x.
As séries R10x e R20x combinam várias famílias fotoelétricas de sensores com tecnologias eficientes em um único estilo de invólucro. Elas diferem apenas no método de montagem e no design do invólucro. Depois de determinar como gostaria de montar o sensor, você pode selecionar as funções necessárias com base na tarefa em questão. Esta solução completa proporciona°flexibilidade exclusiva e abre uma variedade de aplicações possíveis.
The R100, R101, R103, R200 and R201 series are available with the following functionalities:
*available in R100 and R101
A Pulse Ranging Technology (PRT) é um método desenvolvido pela Pepperl+Fuchs que permite medir até grandes distâncias com alta precisão.
Essa tecnologia é baseada em pulsos curtos de laser emitidos por uma fonte de luz potente. Um elemento receptor sensível à luz no sensor detecta os impulsos de luz refletidos pelo objeto. A distância até o objeto é calculada precisamente medindo diretamente o tempo de voo da luz. A alta densidade de energia dos pulsos de laser permite que longas faixas sejam alcançadas e a interferência seja efetivamente suprimida.
Os sensores PRT oferecem, portanto, a máxima precisão na medição de distância, mesmo em ambientes exigentes.
Com o sensor de distância R200, a Pepperl+Fuchs integra a Pulse Ranging Technology ao design compacto de 15 x 41,7 x 50,6 mm pela primeira vez. Isso permite medições de distância de alta precisão onde o espaço é limitado.
Ao medir diretamente objetos brancos, o R200 com PRT oferece um alcance de 10 m. Na variante com um refletor, distâncias de até 60 m podem ser medidas. Saiba mais sobre o novo sensor de distância neste vídeo.
A Tecnologia multipixel (MPT)°da Pepperl+Fuchs permite medições de distância para aplicações próximas da faixa altamente confiáveis e livres de interferência. Essa tecnologia combina a funcionalidade de medição de sensores de distância convencionais com o comprovado princípio de triangulação.
Com esse método geométrico, um emissor (LED ou laser) emite um feixe de luz para o objeto, que o reflete de volta. O feixe de luz refletido é recapturado por um receptor sensível à luz no sensor, a matriz de multipixels. Dependendo da posição do ponto de luz no receptor, a distância do objeto até o sensor é calculada pela triangulação geométrica. Isso é feito usando algoritmos de software inteligentes.
Isso permite medir e alternar os sensores R10x e R20x para medir com precisão a posição de um objeto e distingui-lo claramente do plano de fundo.
Os sensores a laser são extremamente precisos, mas são menos duráveis e possuem uma gama de temperatura mais baixa que os sensores de LED. A Pepperl+Fuchs usa o melhor dos dois mundos e combina os pontos fortes dos sensores de LED e dos sensores a laser com a sua°tecnologia de laser eficiente DuraBeam.
Os sensores a laser das séries R10x e R20x garantem uma vida útil ampliada e fornecem ao usuário novas possibilidades, mesmo em temperaturas ambiente de até 60 °C.
O DuraBeam também usa um perfil de feixe especial, que reflete um ponto de luz circular com contorno nítido em um objeto a qualquer momento. Os sensores equipados com a tecnologia de laser DuraBeam não prejudicial aos olhos são ideais para detecção altamente precisa e medição de distância de objetos pequenos.
O Perfil de sensores inteligentes é um padrão que visa garantir as mesmas funcionalidades básicas em todos os fabricantes de sensores IO-Link. Isso inclui acesso a configurações, parâmetros, dados do processo e diagnósticos.
Todos os sensores que seguem um Perfil de sensores inteligentes específico exibem e avaliam os dados do processo da mesma maneira. Isso possibilita o uso de blocos de função para integração de controle simples. Os programas de usuário existentes podem ser reutilizados, o que simplifica a programação.
A Pepperl+Fuchs está entre os primeiros fabricantes a implementar a versão 1.1.3 do Perfil de sensores inteligentes, a versão mais recente publicada pelo consórcio IO-Link. Esse padrão também será implementado em futuros produtos da Pepperl+Fuchs. Controle de forma rápida e fácil os processos de automação em sua instalação!
Quais são as vantagens oferecidas pelos sensores fotoelétricos R10x e R20x para a minha instalação? Quais são as variantes de sensor corretas para meus requisitos específicos? Teremos prazer em responder a essas e outras perguntas. Basta agendar uma reunião!