The Problem Solver.
Truly reliable. Highly versatile. Solving complex applications.
O sensor ML100 combina todos os princípios funcionais fotoelétricos avançados em um design de invólucro em miniatura retangular simples para resolver todos os tipos de tarefas de automação desafiadoras. Ele possui orifícios de montagem rosqueados de metal M3, um LED emissor brilhante e um indicador de status de LED altamente visível. Um ajuste de sensibilidade e um interruptor de comutação claro/escuro permitem maior flexibilidade e maior controle da sensibilidade ou do alcance de detecção. O invólucro do sensor está listado nos cULus e tem certificação CE, UKCA e CCC. Devido à sua resistência, a série ML100 pode suportar facilmente aplicações de armazenamento a frio com temperaturas de até -30 °C. Todas as versões ópticas vêm cabeadas ou com conectores M8, bem como com saídas NPN e PNP. Isso ajuda os usuários a atender aos requisitos de qualquer instalação.
Tecnologia PowerBeam
A tecnologia PowerBeam é conhecida por ter a maior reserva operacional entre os concorrentes, garantindo a operação mais estável e confiável. O LED emissor amplamente visível permite o fácil alinhamento e a configuração conveniente do sensor. Seu ponto de luz grande, brilhante e uniforme é especialmente útil para sensores retrorreflexivos, mesmo para aqueles com refletores pequenos.
Tecnologia BlueBeam
A tecnologia BlueBeam é semelhante à tecnologia PowerBeam, mas possui um LED azul com um comprimento de onda de 470 nm. Ela tem um ponto de luz igualmente potente e uniforme. Isso pode ser utilizado para resolver algumas das tarefas mais difíceis da indústria eletrônica, incluindo a detecção de placas solares azuis e placas de circuito impresso (PCBs).
Você tem alguma dúvida sobre a série ML100? Deseja receber mais informações? Estamos prontos para ajudar você! Preencha o formulário de contato para enviar uma mensagem.