Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Detecção confiável de pilha de PCB com sensores tipo barreira ML100

ML100 com abertura em fenda integrada para moldar a luz

A Aplicação

Se as CPUs são o cérebro na indústria de eletrônicos, então o setor de PCB é a espinha dorsal. A PCB suporta todos os componentes e os conecta todos juntos. No vasto setor de PCB, todos os tipos de máquinas movem e processam PCBs. Exemplos dessas máquinas: esteiras, buffers, máquinas de marcação, pás-carregadeiras e descarregadores e controladores de tráfego. As pás-carregadeiras e os descarregadores são responsáveis pelo carregamento de PCBs com uma sucção a vácuo de uma pilha em uma máquina ou vice-versa. 


O Objetivo

A sucção a vácuo está localizada acima da pilha de PCBs. A posição ou altura desta pilha precisa ser detectada com precisão para que a PCB superior seja coletada de maneira correta e segura. Caso contrário, há risco de danos à sucção a vácuo. Como não há espaço para montar o sensor a partir da parte superior, o sensor precisa ser instalado na lateral e voltado para o topo da pilha. 


A Solução

 Emissor M100-6090 e receptor MV100-6090
Emissor M100-6090 e receptor MV100-6090

O sensor tipo barreira com abertura de fenda integrada é usado por ser o método mais confiável de detectar a posição da altura de empilhamento. O emissor M100-6090 e o receptor MV100-6090 têm uma abertura integrada de 1,5 mm × 7,4 mm, limitando o campo de visão a apenas 1,5 mm em uma direção. Com isso, a detecção fica confinada em 1,5 mm e a precisão da posição de parada é significativamente aumentada.


Características técnicas:

  • Longo alcance de detecção de até 4 m (2,8 m com FR2 ou sinal com duas reservas de tempo)
  • Abertura de fenda integrada sem a necessidade de aberturas externas
  • Aberturas em duas orientações para versatilidade na instalação
  • Os efeitos do ambiente são reduzidos, como fontes de luz ambiente e diafonia (crosstalk)
  • Detecção de objetos menores e posições precisas de objetos
  • LEDs altamente visíveis para LIGADO e estado de comutação

As Vantagens

Esta é a melhor solução porque é a mais econômica, confiável e tem um belo design. A solução com uma abertura integrada é elegante, pois dispensa a abertura de encaixe com visual menos atraente. Além disso, uma abertura de encaixe dificulta a limpeza de rotina dos sensores. Mesmo com as fendas de abertura, o sensor atinge um alcance de detecção relativamente elevado de até 4 m, o que proporciona reservas de sinal mais do que suficientes para uma detecção muito confiável. A disponibilidade das aberturas em duas orientações oferece flexibilidade adicional para montar o sensor em ambas as orientações.


Visão geral

  • Detecção precisa da posição e da altura das PCBs a serem coletadas
  • A abertura integrada com um tamanho de 1,5 mm × 7,4 mm limita o campo de visão a apenas 1,5 mm em uma direção 
  • Faixa de detecção relativamente alta de até 4 m
  • Aberturas em fenda vertical ou horizontal disponíveis: para maior flexibilidade na montagem do sensor

e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.