Os encoders rotativos são necessários sempre que quantidades físicas, como velocidade de rotação, ângulo de rotação, velocidade ou aceleração, precisam ser monitoradas. Em combinação com trações do cabo, eles também podem medir movimentos lineares e comprimentos.
Os encoders rotativos da Pepperl+Fuchs são usados em uma grande variedade de setores, desde engenharia mecânica e de fábrica até manuseio de materiais e energia renovável. Seja para serviços pesados, offshore ou em áreas classificadas: A Pepperl+Fuchs oferece os encoders rotativos absolutos ou incrementais certos para todos os requisitos de aplicação. O portfólio é desenvolvido com base em várias tecnologias básicas estabelecidas:
Altas resoluções podem ser facilmente alcançadas com os encoders rotativos ópticos da Pepperl+Fuchs. Para isso, é utilizado um disco de código com fendas radiais. Um LED envia luz através das fendas radiais para um receptor localizado no outro lado do disco de código. A rotação do disco modula a luz, e o receptor a transforma em um sinal elétrico.
Os encoders rotativos magnéticos da Pepperl+Fuchs são particularmente robustos e, portanto, ideais para uso em ambientes adversos. Devido à coleta de energia, os encoders rotativos magnéticos absolutos não exigem uma fonte de alimentação externa para salvar sua posição atual. Dessa maneira, eles têm um desempenho confiável mesmo em caso de falhas de energia.
Além de encoders rotativos com rolamento integral, a Pepperl+Fuchs também oferece uma seleção de encoders rotativos sem rolamento. Estes sensores possibilitam uma instalação com economia de espaço devido à sua baixa profundidade de montagem. Graças à verificação sem contato e sem desgaste, eles também garantem uma operação confiável mesmo em ambientes adversos.
Encoders rotativos absolutos são usados sempre que é necessário um controle preciso das sequências de movimentos. A Pepperl+Fuchs oferece um portfólio abrangente de encoders rotativos absolutos que fornecem informações para tarefas de controle complexas.
Os encoders rotativos incrementais da Pepperl+Fuchs têm uma resolução muito alta de até 50.000 pulsos por revolução. Ao detectar ângulos e velocidades de rotação, eles permitem o controle preciso de movimentos giratórios.
Os encoders rotativos de tração de cabo são utilizados para a medição de posição linear. O portfólio modular da Pepperl+Fuchs oferece uma ampla gama de variantes para processos confiáveis em praticamente qualquer aplicação.
Somente uma tecnologia de conexão e montagem coordenada perfeitamente assegura a integração ideal de um encoder rotativo. A Pepperl+Fuchs oferece os acessórios certos para todos os ambientes de instalação.