VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
Firmware de última geração para monitores remotos VisuNet e caixas thin clients (BTCs)
O VisuNet RM Shell 6 com software Control Center adicional permite o gerenciamento remoto de vários dispositivos a partir de uma estação de trabalho centralizada, eliminando a necessidade de entrar fisicamente no campo. O RM Shell 6 é baseado no Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC e é compatível com todos os protocolos comuns.
Firmware para monitores remotos VisuNet e caixas thin clients
Emparelhado com o software VisuNet Control Center, o RM Shell permite o gerenciamento centralizado de VisuNet RMs. O RM Shell 5 é baseado no Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC e é compatível com todos os protocolos comuns, bem como a instalação de aplicativos de terceiros.
Software de última geração para configuração remota centralizada do VisuNet RMS e de caixas thin clients
O VisuNet Control Center 6 permite que todos os sistemas IHM com RM Shell 6 sejam gerenciados a partir de um local central. Isso impede que os administradores tenham que entrar em áreas classificadas e salas limpas para configurar ou manter um RM ou uma caixa thin client. O acesso aos dispositivos é concedido a partir de um local central , economizando tempo e custos.
Software para configuração remota centralizada de RMs VisuNet e thin clients box
O VisuNet Control Center permite que todos os sistemas HMI com RM Shell sejam gerenciados a partir de um local central. Isso impede que os administradores tenham que entrar em áreas classificadas e salas limpas para configurar ou manter um RM ou uma thin client box. O acesso aos dispositivos é concedido a partir de um local central , economizando tempo e custos.
For users who want to use VisuNet devices with IGEL OS, Pepperl+Fuchs offers box thin clients (BTCs) and remote monitors of the VisuNet FLX and VisuNet GXP series with pre-installed IGEL OS. IGEL OS is a platform-independent, Linux-based endpoint operating system developed for simple, intelligent and secure access to virtual applications, desktops, and cloud workspaces. The licenses need to be purchased from IGEL directly.
Nota: Use o link "Gerenciamento do sistema operacional" no lado esquerdo desta página para saber mais sobre a rotina de compra e instalação deste pacote de upgrade.
Esse kit de upgrade funciona com monitores remotos VisuNet e caixas thin clients da Pepperl+Fuchs que foram originalmente fornecidos com o firmware RM Shell 5 com base no sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Observação: Use o link "Gerenciamento do sistema operacional" no lado esquerdo desta página para saber mais sobre a rotina de compra e instalação deste pacote de upgrade.
Este kit de upgrade funciona com monitores remotos VisuNet e caixas thin clients da Pepperl+Fuchs que foram originalmente fornecidos com o firmware RM Shell 5 com base no sistema operacional Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 ou firmware RM Shell 4 instalado.