Próxima geração

Segurança máxima e nova interface do usuário

VisuNet RM Shell 6 para operações de estações de trabalho thin client

VisuNet RM Shell 6: firmware para monitores remotos/caixas thin client

O VisuNet RM Shell 6 com software adicional do Control Center é a última geração de firmware para monitores remotos (RM) e caixas de thin clients (BTC). O inovador firmware HMI permite o gerenciamento remoto de vários dispositivos a partir de uma estação de trabalho centralizada, eliminando a necessidade de entrar fisicamente no campo.

Tela do VisuNet RM Shell 6

Instalado em estações de trabalho de operação de thin client, o VisuNet RM Shell 6 permite acesso ao sistema de controle de processo ou ao sistema de execução de fabricação (MES) por meio da tecnologia Ethernet padrão e torna os dados do processo transparentes. Devido aos mais recentes recursos de segurança do Windows®, o firmware para monitores remotos e caixas de thin clients garante o máximo de segurança. 

Destaques do VisuNet RM Shell 6

Baseado no Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Os mais recentes recursos e mecanismos de segurança do Windows integrados para redução de riscos
Usabilidade otimizada devido a uma interface de usuário clara, uma barra de tarefas inteligente e funcionalidades inovadoras
Monitoramento remoto conveniente e eficiente por meio do VisuNet Control Center
Os recursos de administrador expandidos permitem a adaptação a requisitos individuais

State-of-the-art Thin Client Technology




Usabilidade otimizada

Inteligente e Simples: usabilidade otimizada

O VisuNet RM Shell 6 permite a integração perfeita de thin clients e monitores remotos em sistemas de controle de processos convencionais e virtualizados. A nova interface do usuário simplifica a configuração e o funcionamento. Para otimizar a experiência do usuário, a barra de tarefas inteligente permite acesso com um clique às principais funções mais relevantes. Essa funcionalidade permite que os usuários implementem e gerenciem cenários complexos de aplicação, como a alternância entre várias conexões de área de trabalho remota, por exemplo RDP para VNC, com um único clique. As funções avançadas no RM Shell 6 garantem uma conexão confiável com o host em todos os momentos. Por exemplo, os usuários podem configurar seus monitores remotos para automaticamente estabelecer uma conexão com o sistema de controle de processos após a inicialização.

O gerenciamento de sistemas híbridos para usuários de TO e TI torna o RM Shell 6 simples e inteligente para todos os grupos de usuários: embora os administradores de TO possam usar uma configuração guiada simples para a configuração padrão, os administradores de TI experientes podem acessar a área de trabalho do Windows e as configurações avançadas.

A última geração de firmware tem uma aparência nova e personalizável: a nova opção de modo escuro garante melhor capacidade de leitura mesmo em condições de iluminação difíceis. Os usuários também podem personalizar a interface do usuário para corresponder ao design corporativo.

Padrões de segurança RM Shell 6

Padrão de alta segurança

O VisuNet RM Shell 6 atende aos mais rígidos padrões de segurança. Ele inclui não só os recursos de segurança mais recentes do Windows e um controle de acesso baseado no usuário do Windows, mas também vários outros mecanismos de segurança, como um UWF (Unified Write Filter) e bloqueio USB. Um tempo limite de configuração garante que o modo de configuração seja fechado automaticamente e que outros usuários não tenham acesso não autorizado ao sistema. Além disso, a Pepperl+Fuchs publica regularmente patches de segurança em seu site e oferece um serviço de atualização informando os usuários assim que uma nova atualização de software está disponível.

Os recursos de administrador expandidos oferecem aos usuários do VisuNet RM Shell 6 ainda mais flexibilidade. Os administradores podem instalar todas as aplicações necessárias, incluindo software antivírus de terceiros e drivers como acessórios. O administrador determina quais usuários têm permissão para acessar cada aplicação.

Máxima eficiência

Em combinação com a ferramenta complementar do VisuNet Control Center, os usuários podem configurar e gerenciar dispositivos com o RM Shell de maneira eficiente a partir de um local central. Não há necessidade de entrar em áreas de risco ou em salas limpas para configurar e manter um monitor remoto ou uma caixa thin client.

Os usuários do VisuNet Control Center podem se conectar a qualquer monitor remoto com o RM Shell, monitorar o status do dispositivo e o conteúdo da tela e até assumir o controle remotamente. Uma vez que um perfil de conexão remota tenha sido configurado ou baixado de um RM, ele pode ser carregado para vários outros RMS. Se um operador precisar de suporte, a função de sombreamento de sessão permite que os administradores se conectem a monitores remotos afetados e forneçam suporte a partir de suas próprias estações de trabalho. Esse ponto de administração central simplifica o suporte, economiza recursos e aumenta a disponibilidade do thin client.




VisuNet Control Center

Fale conosco

Você tem dúvidas sobre o VisuNet RM Shell 6 ou deseja receber mais informações? Estamos prontos para ajudar você! Basta preencher o formulário e enviar sua mensagem.