As OB11 e OB31 podem ser usadas se a distância entre a estação de operação e a área segura for muito longa, permitindo a instalação de uma fonte de 24 VDC. Elas fornecem 24 VCC dentro de uma área classificada, são alimentadas por corrente elétrica e são adequadas para estações VisuNet. Ambas são certificadas para Zonas 1 e 21 (ATEX e IECEx) e possuem um invólucro de aço inoxidável para uso em ambientes com condições adversas. Podem ser instaladas no chão ou parede com o uso de um suporte.