Combinação perfeita.
O sistema HMI um-em-um-milhão que se ajusta perfeitamente à sua aplicação.
Como seu nome atesta, a plataforma IHM modular VisuNet FLX da Pepperl+Fuchs representa flexibilidade máxima. Seja monitor remoto ou direto, industrial ou box PC: a série oferece vários sistemas HMI e soluções para uma ampla variedade de aplicações e requisitos de instalação em ATEX/IECEx Zona 2/22 e áreas não perigosas. O design modular "tamanho único" permite a configuração precisa da sua solução HMI e permite uma adaptação fácil e rápida no campo.
Dependendo da sua aplicação e área de atuação, você pode escolher entre invólucros de aço inoxidável e alumínio e adicionar uma variedade de periféricos e acessórios opcionais. Diferentes tamanhos de tela também permitem um alto grau de flexibilidade para a montagem em painel. Se os nossos HMIs FLX pré-configurados que são rapidamente disponibilizados não atenderem às suas necessidades, permita que os nossos Centros de Engenharia de Soluções (SEC) globais projetem para você uma solução totalmente personalizada com base no FLX.
The VisuNet FLX series was specially developed for applications in the (petro-) chemical and pharmaceutical industries. The operator stations support employees in the manual steps of such processes. Thanks to the certification for zone 2/22, the platform offers a solution for areas where potentially explosive substances are transferred and filled. The housings made of stainless-steel with special surfaces easily meet GMP regulations. They are particularly easy to clean and resistant to aggressive and corrosive substances. An optional RFID reader can be integrated directly into the housing.
For indoor and outdoor applications that require extended temperature ranges of -20 … +50 °C, the marine-grade aluminum enclosure of the VisuNet FLX series is ideal. The robust housing not only stands for optimal heat dissipation, but also for high resistance. Additional sun shields can be attached to the sides, top edge and rear as required. They also serve as protection against rain and other environmental conditions. With these enhancements, the VisuNet FLX series defies harsh environmental conditions and can also be used outdoors.
Esta animação fornece uma visão geral resumida da plataforma e mostra como ela é usada no campo.
No lançamento do mercado, já temos uma ampla variedade de soluções VisuNet FLX pré-configuradas disponíveis para você como “Produtos preferenciais”, abrangendo uma grande parte das aplicações industriais comuns. No entanto, se você tiver outros requisitos de personalização individuais, poderá contar inteiramente com nossos Centros de engenharia de soluções (SEC). Aqui criamos e fabricamos soluções HMI (interface homem-máquina) em todo o mundo.
Por exemplo, uma grande seleção de botões de pressão já qualificados está disponível para o projeto de uma solução individual. As soluções para monitor duplo ou aplicações móveis também já estão incluídas no projeto da série VisuNet FLX e podem ser fabricadas individualmente, se necessário.
Use nosso configurador de produtos para encontrar rapidamente o sistema HMI (interface homem-máquina) VisuNet FLX ideal para sua aplicação. Com apenas alguns cliques, você pode escolher entre as três configurações básicas (sistema HMI (interface homem-máquina), PC de painel, PC de caixa) e os atributos de produto associados, como tipo de CPU, RAM ou sistema operacional.
Após concluir sua configuração, você receberá um código de tipo e poderá solicitar diretamente um orçamento sem compromisso. Se você precisar de suporte, tiver requisitos não incluídos nos atributos do configurador ou até mesmo precisar de uma solução HMI (interface homem-máquina) completamente personalizada, use o formulário de contato no configurador e especifique sua solicitação com mais detalhes. Nossos especialistas aguardam seu contato!
Para simplificar a configuração e a instalação do thin client, o firmware RM VisuNet Shell é pré-instalado e pré-configurado para vários sistemas de controle. Simplificando as tarefas de controle. A última geração do RM Shell é baseada no Microsoft® Windows® 10 Enterprise LTSB, que inclui as atualizações de segurança de longo prazo da Microsoft. Além disso, o RM Shell conta com mecanismos de segurança integrados que fornecem proteção confiável do sistema contra infiltração de malware e vírus.
O firmware RM Shell está disponível para todos os dispositivos VisuNet da Pepperl+Fuchs. Oferecendo soluções de ponta para as indústrias de processos, dos BTCs na sala de controle aos monitores remotos em Zona 1/21. E com o software VisuNet Control Center, os operadores podem configurar, monitorar e gerenciar de forma eficiente todos os dispositivos partindo de um ponto central.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.