O VisuNet FLX é, como o nome sugere, uma linha abrangente de estações de trabalho do operador e sistemas de monitoramento altamente flexíveis da Pepperl+Fuchs para ATEX/IECEx Zona 2/22 e Divisão 2 e áreas não classificadas. A nova plataforma é adaptada às necessidades das indústrias petroquímica, química e farmacêutica. Graças ao design totalmente modular, as soluções HMI podem ser configuradas para maximizar a funcionalidade e a plataforma pode ser personalizada de forma rápida e fácil em campo.
Três configurações básicas, principalmente baseadas na tecnologia thin client, estão disponíveis e são complementadas por uma variedade de dispositivos periféricos em constante expansão:
Graças a essa variedade de projetos de sistemas e opções de configuração, os usuários podem empregar soluções HMI tecnologicamente avançadas e personalizadas com precisão, ao mesmo tempo em que se beneficiam de baixos custos de investimento. As unidades thin client, unidades de exibição e fontes de alimentação podem ser facilmente atualizadas e substituídas em campo, mantendo os tempos de inatividade dispendiosos em um nível mínimo. Em combinação com as diversas certificações (por exemplo, ATEX, IECEx, NEC500) e a extensa rede de parceiros da Pepperl+Fuchs, a série VisuNet FLX oferece uma plataforma flexível e expansível para soluções HMI que podem ser usadas em todo o mundo.
Escolha entre uma ampla variedade de soluções FLX pré-configuradas que são rapidamente disponibilizadas ou deixe que nossos Centros de engenharia de soluções (SEC) globais projetem uma solução totalmente personalizada com base no VisuNet FLX.
A série VisuNet FLX foi especialmente desenvolvida para aplicações nas indústrias química, petroquímica e farmacêutica. Os invólucros de aço inoxidável com superfícies especiais atendem facilmente às normas GMP. São particularmente fáceis de limpar e resistentes a substâncias agressivas e corrosivas. A versão em aço inoxidável está disponível como sistema HMI autônomo ou para montagem em painel.
Para aplicações para interiores e exteriores que exigem intervalos de temperatura estendidos de -20 °C a +50 °C, o gabinete de alumínio naval da série VisuNet FLX é ideal. O invólucro robusto não significa apenas dissipação de calor ideal, mas também uma alta resistência. Proteções solares adicionais podem ser afixadas nas laterais, na extremidade superior e na traseira, conforme necessário. Elas também servem como proteção contra chuva e outras condições ambientais. A versão em alumínio está disponível como sistema HMI autônomo ou para montagem em painel.
Os nossos HMIs VisuNet FLX pré-configurados e rapidamente disponíveis não se adaptam às suas necessidades? Deixe que nossos Centros globais de Engenharia de Soluções (SEC) projetem uma solução totalmente personalizada com base no VisuNet FLX para você.