Design resistente.

Ampla temperatura de operação.

Configuração modular.

Monitor remoto VisuNet IXD para aplicações externas na Zona 1/21

Desempenho confiável em ambientes adversos

O Monitor remoto VisuNet IXD, a mais recente tecnologia leve da Pepperl+Fuchs, é extremamente robusto e vem em um design modular. Não importa se a aplicação requer um thin client ou HMI baseado em PC, o VisuNet IXD é certificado para a Zona 1/21 e otimizado para aplicações externas que exigem um PC de painel extremamente resistente ou um thin client com uma ampla variedade de interfaces. O firmware VisuNet RM Shell e a ferramenta de software fácil de usar VisuNet Control Center oferecem capacidade de manutenção em campo otimizada. 

Projetado para qualquer ambiente, otimizado para uso externo

Alto brilho

Projetado para uso em aplicações externas, o VisuNet IXD tem um visor de alto brilho e uma tela sensível ao toque com ligação óptica que reduz reflexos, aumenta a transmissão de luz e permite uma melhor qualidade de imagem para uma excelente visualização em ambientes com muita luz. Um protetor solar opcional protege contra sol direto.

Robustez

O visor multitoque capacitivo projetivo é protegido com vidro de segurança, tornando o VisuNet IXD muito mais robusto que as estações de trabalho convencionais. Todos os componentes da unidade do visor são de alumínio anodizado e com pintura eletrostática. O VisuNet IXD suporta temperaturas que variam de -20 a +60 °C e é certificado para locais classificados (IECEx/ATEX Zona 1/21).

Modular Design

A key advantage of the VisuNet IXD is its modular design. It consists of a display, power supply, and computer and enables operators to replace components independently in the event of a failure. This makes field maintenance easy and reduces costs associated with downtime.

Flexible Installation

With only 23kg the VisuNet IXD enables easier mounting in different applications with no need for a costly, heavy-duty pedestal. A variety of mounting options is available: Wall brackets and yoke, pedestal, VESA, and panel mounting ease the installation and increase installation flexibility.

Visualização em 360°

Segurança e confiabilidade em todas as condições

Refinarias de cenário de aplicação
O combustível tornou-se indispensável em nossa sociedade. Ele é produzido em refinarias por meio de processos químicos e físicos elaborados que são auxiliados e monitorados por tecnologias digitais. Tudo isso ocorre em tempo real em salas de controle centrais e no local por operadores que usam PCs HMI modulares ou thin clients, como o VisuNet IXD com aprovações de locais classificados. O IXD pode suportar luz solar direta e temperaturas de até +60 °C. A tela de alto brilho de 19 polegadas tem um visor de toque com ligação óptica que minimiza os reflexos e melhora a qualidade e o contraste da imagem. O protetor solar opcional neutraliza efetivamente a luz solar direta.
Confiabilidade em ambientes adversos
O VisuNet IXD também é adequado para ambientes adversos. As mudanças de temperatura que variam de -20 °C a +60 °C não influenciam a funcionalidade e a vida útil do VisuNet IXD. O invólucro de alumínio com pintura eletrostática é otimizado para ambientes externos, evitando corrosão na chuva ou neve.
Um dispositivo. Muitas possibilidades
Uma das principais vantagens do VisuNet IXD é o seu design modular. Ele consiste em uma tela, uma fonte de alimentação e um computador e permite que os operadores troquem os componentes de forma independente em caso de falha. Isso facilita a manutenção em campo e reduz os custos associados a tempo de inatividade. Ao contrário de outras soluções da Zona 1/21 que são volumosas e pesadas, o VisuNet IXD é a mais leve do setor, pesando aproximadamente 23 kg. Isso facilita a montagem em diferentes aplicações. Há várias opções de montagem projetadas para diferentes aplicações: A montagem em suportes de parede, jugo, pedestal, VESA e painel torna a instalação mais simples e flexível. Um protetor solar opcional protege contra sol direto e também pode ser usado como proteção mecânica durante a não operação.

Configuração simples com o RM Shell 5

Cada Monitor remoto VisuNet IXD é equipado com o VisuNet RM Shell 5, a última geração de firmware para nossas soluções de thin client. O firmware VisuNet RM Shell 5 é pré-instalado e pré-configurado para vários sistemas de controle. Dessa forma, é fácil e rápido deixar os thin clients da Pepperl+Fuchs prontos para uso. A última geração do RM Shell é baseada no Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB, que inclui as atualizações de segurança de longo prazo da Microsoft. Além disso, o RM Shell 5 conta com mecanismos de segurança integrados que fornecem proteção confiável do sistema contra infiltração de malware e vírus.

VisuNet RM Shell 5 – Firmware de última geração

O firmware RM Shell 5 está disponível para os dispositivos VisuNet da Pepperl+Fuchs. Ele permite uma solução completa de thin client para indústrias de processos—dos BTCs na sala de controle aos monitores remotos, como VisuNet IXDs na Zona 1/21. E com o software VisuNet Control Center, os operadores podem configurar, monitorar e gerenciar de forma eficiente todos os dispositivos partindo de um ponto central.

Destaques do VisuNet RM Shell 5  

Configuração e preparação em minutos
Baseado no Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
Mecanismos de segurança integrados para redução de riscos
Software VisuNet Control Center para um gerenciamento eficiente e centralizado
Disponível para todos os dispositivos VisuNet da Pepperl+Fuchs

Entre em Contato