Fornecendo variedade.
Simplificando a integração.
Garantindo a segurança.

Sensores indutivos de segurança SIL 2/PL d

Benefícios

Sensor sem banda morta

Detecção confiável sem banda morta

Ao contrário de outros sensores de proximidade de segurança, os sensores indutivos de segurança da Pepperl+Fuchs não têm uma banda morta. Isso significa que a transferência de dados pode ocorrer sem distância mínima. Os usuários podem usar cabeçotes de atuador padrão sem precisar ajustar o alvo ou a peça da máquina.
Ícone de nível de desempenho d

Alta segurança do processo de acordo com a SIL 2/PL d

Os novos sensores de segurança vêm com as aprovações de segurança funcional SIL 2 e de Diretiva Máquina PL d. Com a implementação redundante, até mesmo a SIL 3/PL e pode ser obtida. Os característicos valores de segurança elevados permitem uma fácil integração ao ciclo de segurança e prolongam significativamente os intervalos de funcionamento.
ícone de fácil manuseio

Integração e manuseio simplificados

Uma interface padronizada de dispositivo de comutação do sinal de saída (OSSD) abre uma conexão direta com o controle de segurança ou módulo de E/S. A documentação de segurança abrangente oferece suporte à integração. Os sensores podem ser conectados por cabo ou plugue M12 padronizado.
ícone de temperatura

Projetado para uso externo

O portfólio inclui quatro modelos com diferentes projetos (cilíndricos, retangulares) e distâncias de alternância, criando uma ampla gama de possibilidades de aplicação. As versões cilíndricas especialmente robustas apresentam uma gama de temperatura estendida de -40 °C a +85 °C e uma aprovação E1, tornando-a a solução ideal para aplicações de equipamentos móveis.

Portfólio otimizado para ambientes exigentes

A série de sensores otimizados fornece uma variedade de estilos de invólucro e modelos de aço inoxidável. Descubra os novos sensores indutivos de segurança SIL 2/PL d da Pepperl+Fuchs que melhoram a segurança do pessoal e do maquinário em sua aplicação!

Discover the M12, M18, M30, and Varikont L2M Housing Designs

  • Varikont L2M
  • Compact, cubical housing design with metal base
  • Non-flush mounting
  • M12 plug connector

Operação fácil e detecção confiável sem banda morta

detecção sem banda morta

Os sensores indutivos de segurança não exigem um alvo especificamente codificado e podem ser usados com cabeçotes de atuador de metal padrão. Devido ao fato de não terem uma banda morta, eles podem ser montados facilmente e não precisam de mais ajustes. Isso economiza tempo e dinheiro. Além disso, a interface OSSD padronizada permite que os sensores de segurança sem contato sejam conectados fácil e diretamente aos controladores de segurança.

Tempo de segurança de processo alto até SIL 3/PL e







Sensores indutivos de segurança SIL 2/PL d

Com os novos sensores indutivos de segurança, os usuários se beneficiam do alto desempenho e da implementação flexível dos sistemas de segurança SIL 2/PL d. Com a implementação redundante, até mesmo a SIL 3/PL e pode ser obtida. Os elevados valores de segurança não só simplificam a integração no ciclo de segurança, como também garantem que os testes regulares tenham que ser realizados com menos frequência, o que prolonga os intervalos de funcionamento. Os ciclos de teste regulares agora são coisa do passado.

Aplicações para sensores indutivos de segurança SIL 2/PL d

Transporte confiável de carrinhos com VGAs
Como um bom fluxo de material é essencial para a produção eficiente, os veículos guiados automatizados (VGAs) estão sendo cada vez mais usados para distribuir as peças necessárias em diferentes locais de uma fábrica. Sensores indutivos de segurança garantem o posicionamento correto dos carrinhos de material nos VGAs.
Controle de nível em elevadores tipo tesoura na produção automotiva
Nas linhas de produção automotiva, os sensores indutivos de segurança são usados para detectar, de forma confiável, elevadores tipo tesoura de acordo com a SIL 2/PL d. Quando um elevador está completamente estendido, os sensores de segurança verificam sua posição final.
Controle da tampa de proteção em processos de produção automatizados
As tampas de proteção monitoradas garantem a segurança do pessoal no local para trabalhar com prensas e ferramentas de máquina. Os sensores indutivos garantem continuamente que a tampa de proteção seja fechada antes que os processos possam continuar.
Detecção de parafusos em gruas móveis
Sensores indutivos de segurança são usados em guindastes e outros equipamentos móveis. Quando o braço telescópico de um guindaste é estendido, os sensores detectam os parafusos no mecanismo de extensão. Uma extensão adicional só é possível quando os parafusos de segurança são detectados.
Proteção da porta em células de soldagem
Sensores indutivos de segurança são usados para proteção da porta em células de soldagem para garantir a segurança pessoal. Lá, eles se certificam de que o processo de soldagem seja realizado somente quando as portas de segurança estiverem fechadas.

Sensores indutivos de segurança em VGAs e elevadores tipo tesoura

Os sensores indutivos de segurança classificados em SIL2/PL d são usados onde pessoas e máquinas trabalham em conjunto, em espaços confinados; seu invólucro compacto os torna ideais para integração em fábricas ou máquinas, como Veículos guiados automatizados (VGAs).







Sensores indutivos de segurança em elevadores tipo tesoura

 

A interface OSSD padronizada permite que os dispositivos sejam conectados de forma fácil e direta aos controladores de segurança e aos módulos de E/S existentes. Em linhas de produção, sensores indutivos de segurança podem ser montados dentro de elevadores tipo tesoura onde detectam, de forma confiável, posições finais seguras.

Segurança funcional para suas aplicações

Como líder de mercado em componentes de segurança funcional elétrica, a Pepperl+Fuchs ajuda você a atender às normas necessárias.

Se você está procurando um módulo de interface classificado como SIL 3 ou um sensor classificado como PL e, nosso portfólio abrangente de mais de 700 dispositivos avaliados como SIL/PL oferece uma abundância de opções de uma única fonte. Dessa forma, garantimos que você sempre obtenha a melhor solução para sua aplicação individual.

Segurança funcional

Fale conosco

Quais são os benefícios dos novos sensores indutivos de segurança em minha aplicação? E quais versões são mais adequadas para isso? Teremos prazer em responder a essas e outras perguntas. Basta nos enviar uma mensagem ou agendar uma consulta pessoal com um de nossos especialistas.