Segurança sem exceção.

Conquistando os elementos com tecnologia ultrassônica exclusiva para máxima segurança.

O Sistema de Sensor USi®-safety de acordo com a Categoria 3 PL d

Certificação PL d

Tecnologia ultrassônica para segurança em todas as áreas

O sistema de sensor ultrassônico de segurança USi está abrindo novos caminhos para aplicações de segurança, seja em ambientes desafiadores, empoeirados ou em áreas externas. As máquinas e os veículos podem ser protegidos de forma confiável usando tecnologia ultrassônica de última geração e todas as vantagens que isso oferece.
Projeto inteligente para todas as situações

Projeto inteligente para todas as situações

Uma unidade de sensor em miniatura separada da interface de controle permite que a segurança USi seja usada até mesmo em situações de instalação em espaços apertados. O design especial do conversor permite que o sensor cubra um campo sonoro elíptico e tridimensional com ângulos de abertura de ± 17° e ± 5°, proporcionando um maior nível de segurança.
Protegido contra manipulação

Protegido contra manipulação

Impedir que as funções de segurança sejam manipuladas é um desafio recorrente ao implementar aplicativos de segurança. A segurança USi suporta um processo de teach-in no qual uma peça da máquina é usada como um alvo de referência, para que o sistema do sensor possa registrar desvios imediatamente e a função de segurança possa permanecer em operação.
Rápida parametrização e documentação automática

Rápida parametrização e documentação automática

O software de parametrização e a documentação completos tornam o comissionamento do sistema de sensores ultrassônicos uma tarefa rápida e simples para os usuários. Além disso, o software de parametrização pode ser usado para inicializar testes periódicos e gerar protocolos de segurança para a verificação de segurança necessária de forma totalmente automatizada.




Dois sistemas seguros PL d Categoria 3 em uma única unidade de avaliação

Unidade de avaliação de segurança USi

Até duas unidades de sensor ultrassônico (transdutores ultrassônicos) podem ser conectadas à unidade de avaliação do sistema de sensor ultrassônico de segurança USi. Cada uma delas tem uma tolerância única a falhas, estrutura de 2 canais. Portanto, é possível ter proteção confiável por meio de cada um dos dois canais de sensores independentes. Um sistema de sensor seguro é fornecido mesmo quando apenas uma unidade está conectada. Uma saída de sinal e saídas OSSD seguras de acordo com a categoria 3 PL d estão disponíveis para saída de sinal com um controlador de segurança para cada unidade de sensor conectada.

Em combinação com o design remoto dos conversores, que estão disponíveis em comprimentos de cabo de até três metros, o sistema pode ser usado de forma muito eficiente em aplicações em que os movimentos para a esquerda/direita ou para a frente/para trás em um espaço precisam ser protegidos, por exemplo, em Sistemas de Transporte Guiados Automaticamente. Além disso, também podem ser implementadas aplicações em que ambos os campos sonoros são concentrados diretamente um ao lado do outro ou até mesmo sobrepostos para garantir a maior faixa de detecção coletiva possível, por exemplo, como uma cortina de som que é usada para controlar o acesso a uma célula de trabalho.

Tecnologia

Campo sonoro elíptico para faixa de detecção especialmente ampla

Campo sonoro de segurança USi

Enquanto os sensores ultrassônicos convencionais emitem sinais acústicos na forma de um feixe de som radialmente simétrico, na segurança USi, ele assume a forma de um campo sonoro fortemente elíptico. O ângulo de abertura de ± 17° / ± 5° cria uma faixa de detecção especialmente ampla em um plano e uma faixa de detecção estreita no outro. Isso permite que a unidade do sensor seja montada em situações de instalação em espaços apertados.

O sistema pode, portanto, ser usado com sucesso mesmo acima do nível do solo ou próximo a uma parede. Ao mesmo tempo, essa tecnologia – que é otimizada para capturar espaços 3D – permite que o sensor detecte alvos ou obstáculos suspensos ou próximos ao solo.

O sistema

O sistema de sensor ultrassônico de segurança USi é composto por uma unidade de avaliação, uma unidade de sensor, um sensor de temperatura e o software. Para saber mais sobre os componentes individuais, clique no menu de guias à direita.

Sistema de segurança USi

Os componentes

Unidade de avaliação
Unidade de sensor
Sensor de temperatura
Software
Segurança USi
A unidade de avaliação contém dois microcontroladores que monitoram os sensores conectados, seu próprio hardware e um ao outro para garantir que os componentes estejam funcionando corretamente. Isso fornece ao sistema uma tolerância única a falhas, segundo a norma EN ISO 13849-1. Além das conexões para as unidades de sensor ultrassônico e as saídas OSSD seguras, de curto-circuito e monitoradas de circuito cruzado, há uma entrada para um sensor de temperatura e uma interface USB para parametrização por meio de um PC.

Exemplos de aplicações

Segurança USi em campo (Vídeo)

Saiba como a segurança USi funciona: nossa animação mostra o sistema trabalhando e ilustra os ajustes técnicos.

Exemplos de aplicações





Prevenção de colisão na ponta do garfo

Prevenção de colisão na ponta do garfo

A prevenção confiável de colisões envolvendo empilhadeiras sem motorista é uma área de uso ideal para o sistema de sensor ultrassônico de segurança USi. Como a tecnologia ultrassônica é resistente à sujeira, temperatura, correntes de ar e umidade, ela expande significativamente a área de uso desses sistemas de transporte guiados automatizados (AGT). Além disso, a segurança USi é capaz de monitorar com segurança a banda morta logo à frente de onde os braços dos garfos entram na plataforma, um desafio que nenhum dos sistemas habituais certificados de segurança conseguiu lidar até agora. Um algoritmo especialmente desenvolvido impede a comunicação cruzada entre vários sistemas de transporte guiados automatizados equipados com segurança USi.

Transportadores aéreos seguros em hospitais

Transportadores aéreos seguros em hospitais

Os sistemas de transporte guiados automatizados podem ser encontrados em muitos hospitais. Essa aplicação específica envolve um transportador aéreo com contêineres rolantes metálicos em que materiais como roupas sujas, remédios e alimentos são transportados até o seu destino. O sistema AGT se move pelas passagens de suprimento em pisos subterrâneos, recolhendo e transportando contêineres rolantes para a estação necessária por meio de eixos especiais. Os dispositivos de segurança USi são ideais para integração no chassi do sistema AGT. As unidades de sensor livremente posicionáveis são fixadas em um ângulo predefinido à direita e à esquerda usando conjuntos de montagem personalizados. Para impedir que as unidades do sensor se separem quando o suporte do contêiner gira, cada uma delas veda com a borda inferior do quadro de distribuição.

Proteção lateral confiável para transporte autônomo de tanques

Proteção lateral confiável para transporte autônomo de tanques grandes

Na indústria química, os tanques de até 20 metros podem ser movidos pelo local com veículos guiados automatizados (AGV) de tamanho correspondente. Além disso, as rotas são usadas por outros veículos e também por pessoas, a pé ou de bicicleta. O AGV é controlado por meio de uma conexão eletrônica com uma etiqueta de rastreio. No entanto, os tanques longos exigem um raio correspondentemente grande ao fazer curvas e, especialmente nesses pontos, a proteção de colisão lateral. Vários sensores ultrassônicos de segurança USi são distribuídos em cada lado do veículo. A compacta unidade de sensor pode ser montada em locais onde outros tipos de sensor não se encaixam, por exemplo, na área da roda. O feixe de som funciona como um "sensor" acústico, que permite o controle sem contato da área lateral durante o transporte. Os dispositivos detectam de forma confiável todos os obstáculos em uma área de segurança definida. Se necessário, as saídas de segurança intervêm no sistema de controle do veículo.

Segurança pessoal para VGAs guiados por faixa

Segurança pessoal para VGAs guiados por faixa

Os VGAs (veículos guiados autônomos) guiados por faixa seguem uma faixa aplicada no solo e transportam mercadorias de uma estação para outra. Nesse processo, pode acontecer de os caminhos das pessoas cruzarem os caminhos de transporte especificados dos veículos. Nessas áreas, as colisões entre os VGAs e as pessoas devem ser evitadas para garantir a proteção pessoal e o transporte contínuo. Para isso, a faixa de detecção das unidades de sensor ultrassônico pode ser adaptada de forma rápida e fácil às condições por meio do software de parametrização. Além das saídas OSSD seguras para o campo da segurança, o sistema de sensor também possui uma saída de sinal por canal, por exemplo, para reduzir a velocidade de um VGA ou para emitir um sinal de alerta.

Proteção de máquinas na indústria madeireira

Proteção de máquinas na indústria madeireira

Geralmente, as máquinas são protegidas por cortinas de luz fotoeletrônicas. No entanto, pó de madeira ou outras partículas que se projetam no ar, por exemplo, podem causar falsos alarmes e a máquina entra no modo de segurança. A grade de luz deve ser limpa e a máquina deve ser reiniciada manualmente para continuar o processo. Devido à tecnologia ultrassônica, a segurança USi, usada como uma "cortina de som", não é sensível a pó de madeira e outras partículas e pode resistir a ambientes exigentes. Ao contrário dos sensores ópticos, a segurança USi não precisa ficar sempre limpa, nem o processo de produção é interrompido desnecessariamente por alarmes falsos, e a máquina ainda fica protegida com segurança. Ao mesmo tempo, o sistema oferece a vantagem de que as peças fixas da máquina podem ser aproveitadas pela função teach-in e usadas para proteção contra manipulações. Se esse alvo de referência não for mais reconhecido devido à manipulação, o sistema entrará no estado de segurança.

USi-industry Sensor System

You Might Also Be Interested In …

If you want to use the outstanding features of the USi-safety in non-safety or low-level safety applications up to category 2 PL c, the USi-industry is the right choice for you. The USi-safety's sister system offers a cost-efficient solution for many automation tasks.

Confie nos especialistas em sensores ultrassônicos

Qualidade interna na qual você pode confiar

Competência interna em sensores ultrassônicos

Os sensores ultrassônicos da Pepperl+Fuchs são produzidos no nosso próprio centro de tecnologia, onde ocorre o desenvolvimento e a fabricação de transdutores. Por mais de 30 anos, nossa visionária equipe de especialistas vem trabalhando continuamente para desenvolver a tecnologia ultrassônica para as soluções do amanhã. Isso significa que nossos clientes sempre recebem os produtos de mais alto desempenho do mercado.

Essa abordagem levou ao mais amplo portfólio do setor, apoiado por inúmeras patentes e inovações, para o mais alto nível de flexibilidade na seleção de produtos e soluções de aplicação ideais. Além de nosso portfólio padrão, a Pepperl+Fuchs tem o conhecimento e a infraestrutura para atender aos requisitos do cliente com velocidade e flexibilidade.

Além disso, a nossa ampla variedade de acessórios oferece os módulos certos para uma integração personalizada, quer em condições de instalação difíceis, quer para aplicações especiais, programações personalizadas e tecnologias de conexão coordenadas. Eles transformam qualquer aplicação de sensor em uma solução de sistema de alto desempenho e pronta para o futuro.






Guias de tecnologia ultrassônica – faça seu download gratuito agora!

Guia de tecnologia ultrassônica_sensores

Em nossos documentos para download, compartilhamos nossa experiência com você. Inscreva-se agora para receber suas cópias digitais gratuitas de nossos guias de tecnologia sobre sensores ultrassônicos! Elas o ajudarão a selecionar o sensor ideal para suas aplicações e obter o máximo de seu dispositivo.

Entre em Contato

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.