Objev modularity.
Zážitek všestrannosti.
Maximalizace výkonu.
Zařízení VisuNet GXP určené Zónu 1/21 a Zónu 2/22.
Vzdálené monitory VisuNet GXP jsou vybaveny firmwarem nejnovější generace, VisuNet RM Shell. Pomocí standardní síťové technologie Ethernet tento firmware zajišťuje pohodlný přístup a umožňuje snadné ovládání systémů pro řízení procesů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Poslední aktualizace podporuje nejnovější verze protokolů pro dálkové ovládání, jako je RDP 10, VNC, NetC@P a Citrix.
Bezpečný, spolehlivý
Firmware RM Shell je určen pro prostředí s operačním systémem Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise. Kanál pro dlouhodobou údržbu (LTSC) nabízený novou verzí systému Windows poskytuje dlouhodobě aktualizace zabezpečení, a tím zajišťuje trvalou bezpečnost a zabezpečení systému. Bezpečnost firmwaru RM Shell dále zvyšují bezpečnostní funkce, jako jsou přístup chráněný heslem a definice uživatelských rolí.
Inovativní centralizované řízení
V kombinaci s inovativním softwarem VisuNet Control Center je firmware RM Shell efektivním řešením pro dálkovou správu vzdálených monitorů a tenkých klientů, která je orientována na budoucnost. Díky funkcím pro centralizovanou správu uživatel může na dálku konfigurovat, udržovat a monitorovat svou instalaci vzdálených monitorů nebo tenkých klientů. Cesta zpět do provozu, kvůli zkonfigurování vzdálených jednotek HMI, již pro správce není nutná – vše mohou udělat z jednoho centrálního místa.
Výpočetní jednotky systému VisuNet GXP generace 2024 jsou vybaveny výkonnými procesory Intel® Elkhart Lake. Počítačové verze systému VisuNet GXP jsou založeny na otevřeném operačním systému Microsoft® Windows®, který nabízí vyšší výpočetní výkon a flexibilitu softwaru. Uživatelé tak mohou instalovat přizpůsobené softwarové balíčky pro vizualizaci aplikací v průmyslovém prostředí nebo v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Různá rozhraní
Různá dostupná rozhraní umožňují připojit výpočetní jednotku GXP přímo k řídicímu systému nebo jiným periferním zařízením, a tím zkracují dobu instalace a snižují náklady na kabeláž. Uživatelé si mohou vybrat vhodné rozhraní pro svou aplikaci, ať už se jedná o rozhraní RS-232, RS-485 nebo Ethernet. Další dostupná periferní zařízení zjednodušují proces instalace. Například volitelná optická rozhraní zajišťují spolehlivé připojení i na delší vzdálenosti. Velkou výhodou optických rozhraní je skutečnost, že je lze připojit ke standardním optickým přepínačům IT, které nejsou zkonstruovány jako „opticky jiskrově bezpečné“ (Ex op is), a to dokonce i z oblastí klasifikovaných jako zóna 1/21.
Displej 21,5” (55 cm) je dodáván s rozlišením Full HD (1920x1080), takže vyhovuje běžnému širokoúhlému formátu widescreen a zaručuje kompatibilitu s poměrem stran obrazu a s rozlišením procesních zobrazení, která jsou navržena pro moderní operátorské pracovní stanice s formátem widescreen. Tvrzené ochranné sklo chrání vícedotykový senzor, který poskytuje uživatelské rozhraní optimalizované pro dotyk, dokonce v rukavicích. Robustní, proti poškrábání odolné bezpečnostní sklo bez jakýchkoli mezer se snadno čistí a perfektně vyhovuje náročným požadavkům zóny 1/21 a zóny 2/22.
Nejnovější jednotka displeje z rodiny VisuNet GXP má kompaktní plášť a je k dispozici jako verze 19“ (48 cm), s formátem 5:4. Nabízí prostorově úspornou konstrukci a navíc je kompatibilní s výrobkovou řadou VisuNet EX1, která jí předcházela. To znamená, že uživatel může snadno modernizovat stávající instalace pouhou náhradou bez jakýchkoliv úprav a dokonce může nadále používat stávající klávesnice nebo čtečky čárového kódu. Stejně jako větší, 21,5" verze jednotky displeje, je 19" model vybaven kapacitním vícedotykovým senzorem, který poskytuje uživatelské rozhraní optimalizované pro dotyk.
Ve společnosti Pepperl+Fuchs je koncept Industry 4.0 definován jako kompletní síť výrobních systémů. Tyto systémy jsou charakterizovány nejen výměnou dat ve výrobním procesu, ale také informačními systémy vyšší úrovně, za hranicemi firmy. Toto síťové propojení všech automatizačních komponent vyžaduje nové technologie, které umožňují přímý horizontální i vertikální přístup k informacím ve výrobním systému, až po zařízení v poli, v prostředí s nebezpečím výbuchu. To znamená komunikaci podél procesního řetězce, v informačních systémech vyšší úrovně, jako jsou systémy MES nebo ERP, a zároveň přímý přístup až po úroveň v poli.
Nový systém VisuNet GXP společnosti Pepperl+Fuchs, s inovativním firmwarem VisuNet RM Shell, vám umožňuje využít energie konceptu Industry 4.0. Systém chytrého rozhraní člověk – stroj poprvé umožňuje komunikaci ve výrobním procesu i přímý přístup ke snímači všemi hierarchickými úrovněmi, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu.
Máte k monitoru VisuNet GXP jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.