Řešení bez omezení.

Obzvláště robustní a spolehlivé automatizační technologie, dokonce i v náročných prostředích.

Sensors, Systems, and Solutions for Mining and Metals

Whether in surface or underground mining—the extraction of metals, ores, and minerals forms the basis for economic prosperity and technological progress. The right automation technology helps to make mining processes safer and more efficient. For example, collisions can be avoided, dangerous situations can be recognized at an early stage, and the waste of resources can be prevented.

Pepperl+Fuchs' extensive portfolio includes highly robust and reliable sensors, systems, and solutions that withstand the adverse conditions in mining—from extreme temperature fluctuations to dirt and dust in the air. The products ensure smooth processes in a wide variety of process steps. In every region of the world, our experts are at your side with detailed application analyses and comprehensive technical advice.

Find the optimum solution for your individual mining challenge!

 

Charakteristika

Optimalizované procesy: Efektivní využití zdrojů při těžbě díky automatizačním technologiím
Maximální spolehlivost: Robustní senzory a systémy pro bezproblémové těžební operace
Zvýšená produktivita: Nejmodernější technologie zaručují vysokou dostupnost systému
Vše z jednoho zdroje: Rozsáhlé portfolio pro optimální přizpůsobení příslušné aplikaci
Celosvětový servis: Podrobné analýzy aplikací a technické poradenství pro všechny produkty

Skládkové stroje

Skládkový stroj

Exact Filling and Traceability

Sprinkler systems in mining are often operated with reservoir trucks that are supplied with water via a filling system. An RFID system offers the ideal solution for adjusting the amount of water to the capacity. At the same time, the traceability of the vehicle can be ensured.

First, the UB*-30GM ultrasonic sensor detects the presence of the water truck. The robust F192 RFID read/write device then identifies the vehicle via a UHF tag, which can be attached directly to the metal tank. The measured values are forwarded to the flow transmitter via the RFID evaluation unit and the controller. This ensures optimum water flow at all times. Furthermore, the UHF tag can store additional information about the vehicle, such as its real-time status or location.

Cisternové vozy

Cisternový vůz

Řešení RFID v těžebním průmyslu

Řešení RFID

Efektivní řízení těžebních procesů

Moderní řešení RFID jsou stále častěji používána pro identifikační úlohy v těžebním průmyslu. V našem příspěvku na blogu se dozvíte, jak lze pomocí technologie RFID efektivně řídit a sledovat procesy v těžebním průmyslu.

Jednou z nejdůležitějších aplikací systémů RFID v těžebním průmyslu je správa prostředků. Štítky RFID připevněné k zařízení umožňují sledování a sběr dat v reálném čase, a zajišťují tak efektivní využití každého zařízení. Systémy RFID jsou také mimořádně důležité pro zlepšení kontroly zásob. Označováním surovin, hotových produktů a dokonce i náhradních dílů štítky mohou těžební společnosti vést přesnou evidenci o stavu zásob.

Kontakty

Máte nějaké dotazy k našim senzorům, systémům a řešením pro těžební průmysl? Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.