Otevřete dveře.
Připravte se na budoucí výzvy díky instalaci IIoT.
Periferní zařízení ve zpracovatelských závodech shromažďují cenná doplňková data o svém vlastním stavu a o prostředí. Až dosud se tyto informace mohly využívat jen zřídka, protože chyběly trvalé komunikační kanály mezi provozem a řídicí místností.
Ovšem přístupy používané v rámci konceptu Průmysl 4.0, jako je sledování stavu a prediktivní údržba, takové informace vyžadují. Proto vyvíjíme produkty, jako jsou nové brány PROFINET, které jsou přizpůsobeny na míru těmto požadavkům. Díky výkonnému procesoru a velké paměti vytvářejí propojení mezi provozní úrovní a strukturami založenými na síti Ethernet.
Kromě pokročilých produktových řešení spolupracujeme také s různými partnery s cílem maximalizovat dostupnost dat – ať již v řídicích místnostech, cloudových systémech nebo dokonce i v mobilních zařízeních. Tento přístup označujeme jako Ochrana proti výbuchu 4.0.
Brány PROFINET podporují protokol HART/HART IP pro přenos provozních proměnných a dalších informací o stavu z periferních zařízení. Současně lze protokol IP HART používat k efektivní správě prostředků.
Nové brány PROFINET jsou navíc díky dvěma rozhraním Ethernet a integrovanému protokolu MRP (media redundancy protocol) ideální pro nastavení kruhových sítí s vysokou dostupností. Funkce správy redundance v případě potřeby aktivuje automatickou změnu konfigurace sítě, čímž zajistí komunikaci segmentů, které nejsou ovlivněny poruchou.
Brány PROFINET byly vyvinuty v souladu s nejmodernějšími bezpečnostními normami. Bezpečnostní funkce zahrnují bránu firewall a systém souborů pouze pro čtení, který zabraňuje nakažení malwarem.
Brány PROFINET LB a FB nabízejí největší dotykový displej, který je dostupný na trhu u tohoto typu zařízení. Diody RGB LED a symboly na displeji splňují normu NAMUR 107 a indikují stav zařízení a provozních jednotek tím, že přehledným a standardizovaným způsobem zobrazují diagnostické a stavové informace.
Dostupné kontroly zahrnují stav komunikace s hlavním systémem, stav interní sběrnice, rozpoznávání zařízení HART a identifikaci vadných modulů. Tím se zkracují prostoje a snižují náklady. Brány lze pomocí dotykového displeje pohodlně konfigurovat v terénu.
Dynamická rekonfigurace umožňuje vzdáleným I/O systémům PROFINET LB a FB od společnosti Pepperl+Fuchs nejen měnit nastavení provozních zařízení. Tento koncept dokonce rozšiřují i na zásuvné I/O moduly, které lze rovněž volně konfigurovat, pokud jde o typ a počet signálů. Tím nabízejí maximální flexibilitu, snížení potřebného úsilí a zkrácení požadovaného času, například při výměně modulu.
Vzdálené I/O mohou také sloužit jako sdílené zařízení pro více řídicích jednotek a systémů. Prostřednictvím technických prostředků lze nakonfigurovat až 184 vstupů nebo výstupů na jedné vzdálené I/O stanici řady LB nebo FB a přiřadit je libovolné řídicí jednotce. Uživatelé tak mohou výrazně snížit rozsah potrubních rozvodů a kabeláže či počet přístrojů a řídicích skříní.
Brána PROFINET podporuje protokol HART/HART IP pro vysokorychlostní přenos provozních proměnných a dalších informací o stavu z periferních zařízení.
Nová brána s certifikací pro Zónu 2, Třídu I / Divize 2 od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými I/O LB PROFINET otevírá dveře pro aplikace Průmyslu 4.0 ve zpracovatelských odvětvích, přičemž zároveň stanovuje nové standardy z hlediska ovládání, uživatelské přívětivosti a bezpečnosti.
Brány PROFINET LB a FB slouží nejen jako základní technologie pro aplikace IIoT. Také významně posilují jejich efektivitu. Produktová řada obsahuje širokou škálu modulů s různými funkcemi a počty kanálů. Můžete si sestavit takové řešení se vzdálenými I/O, které bude vhodné pro vaši aplikaci, a přitom ušetřit místo.
Kromě součástí vzdálených I/O vám můžeme nabídnout řešení některého z našich středisek pro technická řešení (SEC). Obraťte se na místního zástupce společnosti Pepperl+Fuchs a naši specializovaní technici společně s vámi vyhodnotí vaše požadavky. Výsledkem je plně certifikovaná terénní stanice se vzdálenými I/O dodávaná na klíč.
Společnost Pepperl+Fuchs je již od svých počátků průkopníkem ochrany proti elektrickým výbuchům. Známe normy ochrany proti výbuchu platné po celém světě a ve všech průmyslových odvětvích a tyto odborné znalosti promítáme do chytrých řešení, jako je systém LB. Zvolte si důvěryhodného partnera a využijte znalostí vyplývajících z desítek let zkušeností s aplikovanými technologiemi.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.