Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nová řada FB Remote I/O v zeleném provedení disponuje mnoha optimalizovanými vlastnostmi, jako jsou kompaktnější konstrukce s ještě více kanály, zjednodušená manipulace, vylepšená diagnostika, globální schválení a mnohé další. Stanice této řady se připojují přes bránu PROFINET k sítím Ethernet, takže je lze dokonce použít pro aplikace IIoT.  

Kromě toho nabízejí všechny známé funkce, které jsou pro stanice FB Remote I/O charakteristické. Stanice FB Remote I/O se instalují do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 1. Tvoří modulární systém úpravy signálu, propojující signály z provozu s řídicím systémem v bezpečném prostředí. Systém FB Remote I/O propojuje běžné snímače a akční členy se systémem DCS za použití jediného standardizovaného sběrnicového propojení (PROFIBUS, Modbus, Ethernet atd.).

Vstupní a výstupní zásuvné moduly lze vyměnit za chodu bez potřeby akutního pracovního povolení. K dispozici je široká škála jednokanálových a vícekanálových modulů I/O, čímž se zajistí jednoduchost návrhu a přizpůsobitelnost potřebám koncepce závodu.

Systém FB Remote I/O je instalovaný v rozvaděči. Standardní skříně jsou z polyesteru zpevněného skelnými vlákny (GRP), sklolaminátu nebo nerezové oceli. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní řešení Remote I/O, včetně plně certifikovaných skříní s integrovanými systémy a komponentami.


Brána PROFINET

Nová brána PROFINET od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými vstupy/výstupy a certifikací pro zónu 2, třídu I / divizi 2 otevírá dveře aplikacím pro Průmysl 4.0 ve zpracovatelských odvětvích.