Vzdálené I/O stanice LB se montují do prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2. Prostředí s nebezpečím výbuchu 2. Tvoří modulární systém úpravy signálu, propojující signály z provozu s řídicím systémem v bezpečném prostředí. Vzdálený I/O systém LB propojuje běžné senzory a akční členy se systémem DCS za použití jediného standardizovaného sběrnicového propojení (PROFIBUS, Modbus a jiné).
K dispozici je široká řada jednokanálových a vícekanálových modulů I/O, čímž se zajistí jednoduchost návrhu a přizpůsobitelnost potřebám koncepce závodu.
V tomto 4kanálovém modulu univerzálního vstupu/výstupu se svorkami Ex i získává uživatel vysoce flexibilní řešení pro aplikace, jako je ovládání vysílačů tlaku, vysílačů rozdílového tlaku, vysílačů hladiny a proporcionálních ventilů, měničů I/P nebo lokálních indikátorů. Každý ze čtyř kanálů je možné individuálně parametrizovat a ovládat buďto jako AI nebo jako AO.
Analogové vstupní moduly nenapájejí jenom připojený vysílač, digitalizují také změřený proud pro komunikaci po sběrnici. Více těchto napájecích zdrojů vysílačů se dá také použít k připojení 3vodičových vysílačů až do 23 mA. Analogové vstupy vzdálených I/O systémů LB jsou k dispozici v 1kanálových a 4kanálových verzích se vstupy Ex i.
Moduly digitálního vstupu pro zpracování vstupních signálů z binárních senzorů nebo mechanických kontaktů z provozu. Tyto moduly jsou opatřeny svorkami Ex i a jsou ideálně připraveny pro připojení bezkontaktních spínačů NAMUR, optických vazebních členů nebo beznapěťových kontaktů. Digitální vstupy jsou k dispozici v 2kanálových, 3kanálovách nebo 8kanálových verzích.
Ke frekvenčním vstupním modulům našeho řešení vzdálených I/O systémů LB jsou přivedeny pasivní signály ze snímačů NAMUR, vazebních členů nebo beznapěťových kontaktů, a umožňují tak měření parametrů a detekci směru otáčení. Naše frekvenční vstupní moduly jsou vybaveny svorkami Ex i a jsou k dispozici v 1kanálových verzích.
Měření teploty patří mezi aplikace důležité z hlediska bezpečnosti při automatizaci procesů – zejména v prostředích s nebezpečím výbuchu. Tyto moduly vstupu teploty se svorkami Ex i umožňují připojení různých odporových teploměrů (2-, 3- a 4vodičové Pt100 ... Pt1000), termočlánků a mV signálů a jsou k dispozici v 1kanálových a 4kanálovách verzí.
Ať již se jedná o řízení proporcionálních ventilů, polohovačů, ovladačů, místních zobrazovacích jednotek nebo měničů I/P – analogové výstupní moduly řešení vzdálených I/O systémů LB značky Pepperl+Fuchs jsou v oblasti procesní automatizace stálicí. Jsou vybaveny svorkami typu ochrany Ex i a jsou k dispozici v 1kanálových a 4kanálových verzích.
Pro řízení jiskrově bezpečných elektromagnetických ventilů, polí LED diod, majáků, sirén nebo jiných standardních spínacích funkcí nabízí společnost Pepperl+Fuchs digitální výstupní moduly, vybavené svorkami typu ochrany Ex i. Digitální výstupy jsou k dispozici s různými počty kanálů pro potřeby různých aplikací.
Mnoho aplikací v oblasti procesní automatizace zahrnuje základní zapínání/vypínání. Jednoduchou indikaci stavu a alarmů lze zajistit prostřednictvím majáků, zábleskových zařízení, sirén nebo bzučáků. Pro ovládání těchto indikátorů, elektromagnetických ventilů nebo dalších spínacích funkcí v prostředích s nebezpečím výbuchu zóny 2, třídy I / Div. 2 nabízí společnost Pepperl+Fuchs reléové výstupy se svorkami Ex nA. Jsou dispozici v 4 a 8kanálových verzích.
Tento 24V modul vzdáleného I/O napájecího zdrojes typem ochrany Ex nA napájí I/O moduly a komunikační jednotky/brány nainstalované na odpovídající základní desce. Napájecí zdroj má galvanické oddělení hlavního napájecího vedení a může být používán v režimu redundance.
Pro snadné připojení I/O modulů ze vzdáleného I/O řešení systému LB do DCS, systému SCADA nebo PLC nabízí společnost Pepperl+Fuchs moduly komunikačních jednotek (brány). Tyto moduly jsou k dispozici pro různé průmyslové komunikační protokoly a připojí interní sběrnici montážní základní desky k systému sběrnice vyšší úrovně.
Pro montáž různých modulů rozhraní řešení vzdálených I/O systémů LB společnost Pepperl+Fuchs nabízí základní desky, které jsou k dispozici se sloty pro 8, 10, 12, 16, 22 nebo 24 standardních modulů a mohou nést jakoukoliv kombinaci vzdálených I/O modulů se standardní nebo dvojitou šířkou.
Provozní jednotky zajišťují ochranu všech elektronických součástí před okolními podmínkami. K dispozici jsou dva typy materiálů skříní: skříně vyrobené z lehkého polyesteru vyztuženého skelnými vlákny a skříně vyrobené z elektrochemicky leštěné nerezové oceli 316 L. Oba typy skříní poskytují stupeň ochrany IP66.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí řadu příslušenství pro vlastní vzdálené I/O instalace. Nejrůznější konektory D-sub a kabely propojují základnu a rozšiřovací desky pro montáž modulů. Součástí portfolia jsou také svorkovnice, ochranné kryty na svorkovnice, svorkovnice s kompenzací studeného konce a dohledové zásuvky. Produktová řada je doplněna také oddělovací příčkou, která se používá k zachování 50mm vzdálenosti mezi obvody, které jsou a nejsou jiskrově bezpečné.