Jako součást svého řešení vzdáleného systému FB nabízí společnost Pepperl+Fuchs 4kanálový univerzální vstupní/výstupní modul se svorkovnicí Ex i nebo Ex e pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu zóny 1. V tomto modulu získává uživatel vysoce flexibilnířešení pro aplikace jako je ovládání vysílačů tlaku, vysílačů rozdílového tlaku, vysílačů hladiny a proporcionálních ventilů, měničů I/P, nebo lokálních indikátorů.
Každý ze čtyř kanálů je možné individuálně parametrizovat a ovládat buďto jako AI nebo jako AO. Možná je také kombinace analogových vstupů a výstupů. Stav každého kanálu indikují diody LED. Bílé diody LED indikují aktuální provozní režim. I/O univerzální vzdálené vstupní/výstupní moduly FB je možné měnit za provozu, což umožňuje rychlou a snadnou výměnu modulů bez časově náročných vypínání systému. A ještě více času ušetří automatické stažení nastavení kanálů do vyměněného modulu.
Moduly podporují detekci přerušení vodiče a detekci zkratu. Galvanické oddělení izoluje jiskrově bezpečné signály od sběrnice a napájení.