Průmyslová rozhraní člověk-stroj pro zpracovatelský průmysl
VisuNet od společnosti Pepperl+Fuchs
S rodinou produktů VisuNet nabízí společnost Pepperl+Fuchs uživatelům řadu systémů a řešení HMI pro širokou škálu požadavků ve zpracovatelském průmyslu. Portfolio průmyslových rozhraní člověk-stroj zahrnuje odolné průmyslové monitory, průmyslové tenké klienty v pouzdře, počítače v pouzdrech a tabletové tenké klienty a také software tenkého klienta a odpovídající periferní zařízení. Díky přizpůsobeným řešením HMI také přesně implementujeme vaše požadavky, abyste získali dokonalé řešení pro vaše použití.
Zjistěte více o širokém portfoliu systémů HMI od společnosti Pepperl+Fuchs.
Robustní a průmyslové provedení, snadné čištění, připraveno k nepřetržitému použití
Od řídicí místnosti po použití v Zóně 1/21, divize 1
Předinstalovaný na všech vzdálených monitorech a tenkých klientech v pouzdře VisuNet
Naše centra strojírenských řešení jsou zde pro vás – po celém světě.
Ať už jde o modulární konstrukci, soulad se směrnicemi GMP (směrnice správné výrobní praxe) nebo vhodnost pro venkovní použití: Portfolio průmyslových monitorů VisuNet zahrnuje různé řady s různými komunikačními technologiemi pro širokou škálu použití ve zpracovatelském průmyslu. Průmyslové monitory od společnosti Pepperl+Fuchs jsou mimořádně robustní a snadno se čistí. Řada VisuNet GXP a VisuNet FLX také zaujme svým modulárním designem, který umožňuje snadnou výměnu součástí. Řešení monitorů od společnosti Pepperl+Fuchs vám tak nabízejí maximální flexibilitu pro vaše úkoly.
Na rozdíl od běžných tenkých klientů používaných v kancelářském prostředí jsou průmyslové tenké klienty v pouzdře (BTC) společnosti Pepperl+Fuchs vhodné pro použití v náročných průmyslových prostředích. Díky robustnímu hliníkovému pouzdru vydrží náročné podmínky prostředí a jsou vhodné pro nepřetržitý provoz. Z tohoto důvodu klienty BTC vždy spolehlivě umožňují přístup k virtualizovaným aplikacím a informacím z centrálních serverů.
Pro úkoly, které vyžadují vyšší výpočetní výkon, jsou správným řešením průmyslové skříňové počítače společnosti Pepperl+Fuchs. Lze je používat jako samostatná zařízení i jako panelové počítače nebo systémy HMI.
Zjistěte, jak zjednodušit proces pomocí našich vzdálených monitorů na bázi tenkého klienta a tenkých klientů v pouzdře pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu a v řídicí místnosti. Díky firmwaru VisuNet RM Shell od společnosti Pepperl+Fuchs navíc získáte optimalizované uživatelské rozhraní, které zjednodušuje nastavení zařízení tenkého klienta.
Inovativní firmware tenkého klienta VisuNet RM Shell je předinstalován na všech vzdálených monitorech a tenkých klientech v pouzdře VisuNet od společnosti Pepperl+Fuchs. Zjednodušuje nastavení tenkých klientů, stejně jako provoz virtualizovaných a konvenčních počítačových systémů řízení procesů. Doplňkový software VisuNet Control Center také usnadňuje správu tenkých klientů tím, že umožňuje efektivní centralizovanou konfiguraci a údržbu více vzdálených monitorů.
Požadavky na systémy HMI jsou rozmanité a nelze je vždy přesně splnit pomocí standardních produktů. Z tohoto důvodu společnost Pepperl+Fuchs podporuje uživatele pomocí přizpůsobených řešení HMI. Ať už se jedná o vzdálené monitory nebo jiskrově bezpečné panelové počítače – naši odborníci pro vás vyvinou a vyrobí individuální řešení, které přesně odpovídá vašemu použití a požadavkům.
Široká škála různých periferních zařízení vám umožňuje optimálně přizpůsobit a používat průmyslové monitory, ovládací stanice a ovládací terminály Pepperl+Fuchs pro vaše individuální použití. Portfolio periferních zařízení VisuNet zahrnuje ruční čtečky pro prostředí s nebezpečím výbuchu, klávesnice, síťové komponenty, napájecí zdroje a náhradní součásti.
Máte dotazy ohledně našich systémů HMI, chtěli byste získat další informace nebo byste nás chtěli kontaktovat a naplánovat individuální řešení HMI? Stačí použít formulář níže – těšíme se na vaši odpověď.