Jednotky Optionbox OB11 a OB31 lze použít, pokud je příliš velká vzdálenost mezi pracovní stanicí obsluhy a bezpečnou oblastí pro přívod napájení stejnosměrným proudem o napětí 24 V. Tyto jednotky přivádějí stejnosměrný proud a napětí 24 V do prostředí s nebezpečím výbuchu, jsou napájené ze sítě a jsou doporučené pro pracovní stanice obsluhy VisuNet. Obě jednotky Optionbox jsou schválené pro zónu 1+21 (ATEX a IECEx) a mají nerezové pouzdro pro použití v náročných podmínkách. Umožňují instalaci na podlahu nebo stěnu pomocí držáku.
Jednotka Optionbox OB31 umožňuje přenos dat na velkou vzdálenost mezi hostitelským PC a průmyslovou pracovní stanicí. Vzdálenost do 2 km je možno propojit optickým kabelem. Měděné kabely DSL umožňují spojení na vzdálenost do 1 km.