Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.TJI.10.10.07.B-S0009 Abzweigdose Ex i, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
  • 99 mm x 99 mm x 65 mm
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Oberseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M16; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M16
  • Blaue Markierung für den Einsatz mit Ex-i-Stromkreisen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR.TJI.10.10.07.B-S0009

Betriebsspannung60 V AC / DC max.
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM4-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment1,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite A
M16 Anzahl1
M16 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M16 TypCG.PIDS1.M16S.*
M16 Klemmbereich4 ... 8 mm
M20 Anzahl
M20 Serie
M20 Typ
M20 Klemmbereich
Leitungseinführungen Seite B
M16 Anzahl1
M16 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M16 TypCG.PIDS1.M16S.*
M16 Klemmbereich4 ... 8 mm
M20 Anzahl
M20 Serie
M20 Typ
M20 Klemmbereich
Klemmenbestückung
Ausrichtung Hutschienehorizontal
Anzahl Hutschienen horizontal1
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene47,5 mm
Klemmentyp4 x MUT 2,5 blau
1 x MUT 2,5 PE
Klemmenkapazität2,5 mm2
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masseca. 0,35 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)99 mm
Außenmaß (B)99 mm
Außenmaß (C)65 mm
Innenmaß (D)76 mm
Innenmaß (E)76 mm
Innenmaß (F)48 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)66 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)84 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)18 mm
Befestigung2 Schrauben
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3255X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex ia IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +60 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0144X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3896X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.