Wählen Sie Ihr Land

Global

RSS-Info-Service für PANOS

Bleiben Sie jederzeit auf dem Laufenden, wenn neue Software-Features von PANOS für den FieldConnex® Ethernet-APL Switch verfügbar sind. Diese Seite stellt die neuesten Releases von Pepperl+Fuchs für Sie bereit. Mit unserem RSS-Feed erhalten Sie sofort nach Release eines Updates eine Benachrichtigung per E-Mail in Ihren Posteingang.

Sie benötigen Hilfe beim Einrichten des RSS-Feeds? Wir haben Ihnen auf dieser Seite ein paar Hilfestellungen zusammengestellt.

Bitte beachten Sie: FIMlet, DTM, andere systemspezifische Treiber und PFDCT sind NICHT Teil von PANOS. Bitte besuchen Sie die Produktdetailseite Ihres jeweiligen Geräts, um weitere Software zu erhalten.

Quick Overview Changes | 1.3.0

  • Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports P1 … P4.
  • Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
  • Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
  • Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
  • SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
    • Data is added to snapshots and the physical layer section
    • Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
  • PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
  • Various bug fixes

For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.