Schulungen und Seminare in Österreich: Elektrischer Explosionsschutz
Seminarbeschreibung
Einführung
- Explosionen: Voraussetzungen und Auswirkungen
- Rechtsgrundlagen: Richtlinien 2014/34/EU und 1999/92/EG, nationale Umsetzung
- Technische Grundlagen: Normen zum Explosionsschutz
- Qualifikationsanforderungen an Personal
Physikalische Grundlagen – Gas- und Staub-Ex
- Entstehung explosionsfähiger Atmosphäre (Explosionsgrenzen, Flammpunkt, gefahrdrohende Menge)
- Entzündung explosionsfähiger Atmosphäre: potentielle Zündquellen, Begriffe (Temperaturklasse, Gruppe)
VEXAT
- Anwendungsbereich
- Zoneneinteilung
- Explosionsschutzdokument
- Prüfungen
Richtlinie 2014/34/EU
- Anwendungsbereich
- Begriffe (Geräte, Schutzsysteme, Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen, Komponenten)
- Klassifizierung von Produkten (Gruppen und Kategorien)
- Kennzeichnung (Unterscheidung rechtliche - technische Kennzeichnung)
- Dokumentation (EG-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung, EG?Baumusterprüfbescheinigung)
Zündschutzarten – Gas- und Staub-Ex
- Funktionsprinzip und aktuelle Kennzeichnung („i“, „d“, „e“, „p“ etc. )
- Zündschutzarten „n“ für Zone 2
- Typische Auswahl- und Installationsfehler
Eigensicherheit
- Nachweis der Eigensicherheit (Grundverfahren und 50 %-Regel)
- Auswahl von Betriebsmittel und Leitungen, Schutz vor Einkopplung, Kennzeichnung von Leitungen
- Erdung von Stromkreisen
- Neu: Anforderungen an Klemmenkästen nach EN 60079-14:2013
Installation – Gas- und Staub-Ex
- Grundlage: ÖVE/ÖNORM 60079-14
- Betriebsmittelauswahl im Ex-Bereich
- Potentialausgleich
- Auswahl und Installation von Leitungen
- Schutz elektrischer Maschinen, Umrichterbetrieb
Prüfung und Instandhaltung
- Prüfpflichten nach VEXAT
- Prüfung nach ÖVE/ÖNORM EN 60079-17
- Abgrenzung zur ÖVE/ÖNORM 60079-19 (Reparatur von Betriebsmitteln)