GR.TJE.13.13.09.B-S0008 Abzweigdose Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
- 99 mm x 99 mm x 65 mm
- Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
- Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
- Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
- Oberseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M16; linke Seite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M16; rechte Seite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M20
- Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN