Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.TJE.13.13.09.B-S0002 Abzweigdose Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-e- und Ex-tb-zertifiziert
  • 129 mm x 129 mm x 85 mm
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
  • Oberseite Kabelverschraubung Polyamid, 1x M25; Unterseite Kabelverschraubung Polyamid, 2x M25
  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR.TJE.13.13.09.B-S0002

Betriebsspannung690 V AC / DC max. für ATEX / IECEx
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckel
SchraubenM6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3,5 Nm
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen
Leitungseinführungen Seite A
M25 Anzahl1
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 Klemmbereich9 ... 17 mm
Leitungseinführungen Seite B
M25 Anzahl2
M25 SerieKabelverschraubungen, Kunststoff
M25 TypCG.PEDS1.M25.*
M25 Klemmbereich9 ... 17 mm
Klemmenbestückung
Ausrichtung Hutschienehorizontal
Anzahl Hutschienen horizontal1
Nutzbare Länge pro horizontaler Hutschiene101,5 mm
Klemmentyp9 x UT 2,5
2 x UT 2,5 PE
Klemmenkapazität4 mm2
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Masseca. 1 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)129 mm
Außenmaß (B)129 mm
Außenmaß (C)85 mm
Innenmaß (D)106 mm
Innenmaß (E)106 mm
Innenmaß (F)68 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)96 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)114 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)5 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)13 mm
Befestigung2 Schrauben
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 17 ATEX 3255X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T4/T130 °C @ Ta +60 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 17.0144X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3896X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.