Wählen Sie Ihr Land

Global

SR.TFO.26.26.16.B.0-S0005 LWL-Spleißkasten aus Edelstahl mit Drainagekanal

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
  • Edelstahl AISI 316L
  • 5 Lichtwellenleiter-Spleißkassetten, 12 Schmelzspleiße je Kassette

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SR.TFO.26.26.16.B.0-S0005

Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung DeckelEdelstahl-Sechskantschrauben A4 (V4A)
SchraubenM6
Anzahl4
Anzugsdrehmoment3 Nm - 3,5 Nm
DeckeldichtungSilikon
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
Flanschplatte auf Stirnseite(n)
Leitungseinführungen Seite C
M20 Anzahl8
M20 Serie5 Kabelverschraubungen, Kunststoff
3 Blindverschraubungen, Kunststoff
M20 Typ5 CG.PEDS1.M20.*
3 SP.PE.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Leitungseinführungen Seite D
M20 Anzahl8
M20 Serie5 Kabelverschraubungen, Kunststoff
3 Blindverschraubungen, Kunststoff
M20 Typ5 CG.PEDS1.M20.*
3 SP.PE.M20.*
M20 Klemmbereich6 ... 12 mm
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishgebürstet
Masseca. 6,1 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)260 mm
Außenmaß (B)260 mm
Außenmaß (C)160 mm
Außenmaß mit Schrauben (C2)174 mm
Innenmaß (D)206 mm
Innenmaß (E)206 mm
Innenmaß (F)124,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)225 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G1)295 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G2)212,5 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)225 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H1)295 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H2)212,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)7 mm
Stärke Befestigungslaschen (N)8,5 mm
Maximales Außenmaß (K)310 mm
Maximales Außenmaß (K1)310 mm
Befestigung4 Montagehalter zur Wandmontage im Lieferumfang vorhanden
Erdunginterne/externe M6-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Deckel
interner M6-Edelstahl-Erdungsbolzen, verschweißt am Gehäusekörper
Lichtwellenleiter-Spleißkassette
Anzahl5
Abmessungen142 mm x 92 mm x 8 mm
Spleißanzahl pro Kassette12
SpleißtypSchmelzverbindung mit 60 mm Heißschrumpfschutz
LWL-Spleißschutzhalter pro Kassette2 für Heißschrumpfschutz 60 mm, jeweils 6 Spleiße
LWL-Kabel min. Biegeradius35 mm
LWL-Kabel Frequenzbereich10 ... 10000 MHz
NormenDIN 47662 und Telekom-Standards
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 20 ATEX 3156X
BASEEFA 14 ATEX 0368U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex op pr IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 20.0094X
IECEx BAS 14.0169U
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3892X
Weitere Zulassungenweitere auf Anfrage
SchutzartEN60529
CE-Kennzeichnung0102
UKCA-Kennzeichnung2503
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.