SR.TFO.26.26.16.B.0-S0007 LWL-Spleißkasten aus Edelstahl mit Drainagekanal
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sicherer Schutz von Lichtwellenleiter-Spleißverbindungen in explosionsgefährdeten Bereichen
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Ex-op-pr- und Ex-tb-zertifiziert
- Edelstahl AISI 316L
- 7 Lichtwellenleiter-Spleißkassetten, 12 Schmelzspleiße je Kassette
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN